Nouveaux interrupteurs-sectionneurs avec porte-fusible type GEF
Lovato Electric élargit sa gamme d’interrupteurs-sectionneurs équipés de porte-fusibles en introduisant les nouveaux interrupteurs-sectionneurs de type GEF, disponibles en versions tripolaire et tétrapolaire, avec des courants nominaux de 50 à 250 A AC23A
La gamme GEF comprend des versions avec porte-fusible de type NFC de 50 à 125 A, et des versions avec porte-fusible de type NH de 63 à 250 A, complétant la série GE…N/NT4 existante, qui couvre des courants nominaux plus élevés de 400 à 800 A.

La conception compacte et modulaire permet l’installation dans des coffrets dont l’espace est limité. En outre, les fenêtres frontales transparentes permettent de contrôler l’état des fusibles.
Les interrupteurs-sectionneurs de type GEF peuvent être installés dans n’importe quelle position, verticale ou horizontale, grâce à quatre clips de montage qui peuvent être tournés jusqu’à un angle de 90°.
Tous les modèles sont disponibles en configuration à commande directe ou à couplage de porte et doivent être complétés par la poignée et l’axe, à approvisionner séparément.
Outre les poignées à commande directe, une large gamme d’accessoires est disponible, notamment des contacts auxiliaires, des barrières de phase et des cache-bornes.