Commutateurs de transfert motorisés GLCM de 320 à 630 A

LOVATO Electric élargit sa gamme de commutateurs de transfert motorisés GLCM avec de nouveaux calibres conformes à la norme IEC de 320 A, 400 A et 630 A, disponibles en versions 3 pôles et 4 pôles.

La gamme comprend désormais :

  • Des versions IEC pour des courants de 125 A à 630 A.
  • Des versions UL1008 de 100 A et 200 A.

Ces commutateurs sont utilisés dans un large éventail d’applications, allant du secteur industriel, notamment pour l’alimentation électrique des lignes de production ou des systèmes de protection incendie, jusqu’au secteur tertiaire, où ils assurent la continuité de service des infrastructures critiques telles que les aéroports, les réseaux de métro et les hôpitaux.

Les nouveaux commutateurs de transfert motorisés GLCM sont disponibles en trois variantes, différenciées par la tension d’alimentation du moteur : 24 VCC, 110-125 VCA/CC et 208-277 VCA. Cette polyvalence, combinée à leur large plage d’utilisation, permet leur installation dans une grande variété de systèmes et de contextes d’application.

En façade, deux voyants DEL indiquent la présence de l’alimentation du moteur ainsi que l’état des alarmes. Grâce à un système simple de codes de clignotement, le diagnostic est facilité et fournit des informations claires et immédiates sur l’état de fonctionnement. Un relais intégré est également prévu pour signaler la disponibilité du commutateur de transfert.

Le matériel comprend aussi une poignée de commande manuelle ainsi qu’un port optique situé sur la partie supérieure du groupe moteur, permettant la mise à jour du micrologiciel ou la connexion à un ordinateur via le logiciel Xpress pour la surveillance et la configuration des paramètres. De plus, un emplacement pour module d’extension optionnel (type EXP) permet d’ajouter deux sorties relais supplémentaires avec fonctions programmables ou un port de communication RS485 destiné à la commande et au diagnostic.

Le port RS485 optionnel constitue l’une des caractéristiques clés des commutateurs GLCM. Il offre une solution innovante et efficace en remplacement des commandes traditionnelles par entrées numériques. Il permet le pilotage au moyen d’un dispositif maître Modbus-RTU, tout en réduisant le nombre de connexions à l’intérieur de l’armoire électrique. Cette approche permet de diminuer le câblage requis pour les sorties de commande à trois positions, les entrées de retour d’information et les sorties de signalisation d’état du commutateur.

Cette solution contribue également à réduire le temps d’installation et à limiter les erreurs de câblage, tout en offrant une surveillance complète, continue et en temps réel de l’état du commutateur. Elle permet également une identification rapide des anomalies fonctionnelles ou de câblage, telles qu’une rupture de câble ou une alarme active. Cela garantit une disponibilité permanente, un élément essentiel pour les applications exigeant une alimentation électrique ininterrompue.

Les commutateurs de transfert motorisés GLCM sont idéaux pour être associés aux contrôleurs de transfert automatique de la série ATL ou aux contrôleurs de génératrice de la série RGK de LOVATO Electric. Lorsqu’ils sont pilotés via le port RS485 optionnel, ils offrent en plus les avantages mentionnés précédemment, notamment la possibilité de surveiller directement sur l’écran du contrôleur l’état du commutateur ainsi que les alarmes actives.

Grâce à leur polyvalence, leur conception compacte et leurs fonctionnalités avancées, les commutateurs de transfert motorisés GLCM constituent une solution innovante pour une gestion fiable, sécuritaire et efficace de l’alimentation électrique.