Contacteurs de la série BF de 420A à 630A AC3

LOVATO Electric élargit la gamme de la série BF avec de nouveaux contacteurs de 420A à 630A dans la catégorie AC3.

Les nouveaux contacteurs sont conçus pour garantir des performances élevées dans un format extrêmement compact: seulement 190 mm de largeur pour les versions tripolaires et 255 mm pour les versions quatre pôles.

Les courants de commande des moteurs triphasés à 400V AC3 couvrent une plage allant de 420A à 630A, tandis que le courant de fonctionnement IEC Ith (AC1) varie de 630A à 800A, offrant ainsi des solutions fiables pour les applications de puissance.

La bobine électronique garantit une flexibilité d’utilisation maximale, avec une consommation d’énergie réduite, une commande électronique intégrée, un filtre anti-interférences intégré et une large plage de tension d’alimentation.

Pour compléter la gamme, un large choix d’accessoires est disponible, notamment des contacts auxiliaires frontaux et latéraux, des verrouillages mécaniques, des protections de bornes de puissance et des kits de connexion pour réaliser des démarreurs star-delta ou des commutateurs, garantissant ainsi une grande polyvalence et une intégration facile dans les systèmes.