Dispositifs de surveillance de l’isolement de type PMIC pour bornes de recharge de véhicules électriques en DC

LOVATO Electric élargit sa gamme de solutions pour l’e-mobilité avec les nouveaux dispositifs de surveillance de l’isolement (IMD) de type PMIC destinés aux bornes de recharge de véhicules électriques en DC.

Conçus pour la surveillance continue de la résistance d’isolement dans les circuits DC non mis à la terre (réseaux IT), les dispositifs PMIC détectent rapidement toute dégradation de l’isolement ainsi que l’apparition de défauts à la terre, contribuant ainsi à prévenir des situations potentiellement dangereuses telles que les chocs électriques ou les incendies. La surveillance permanente permet également de planifier les interventions de maintenance préventive, améliorant ainsi la fiabilité de l’infrastructure de recharge et garantissant un niveau élevé de sécurité et de continuité de fonctionnement.

Les dispositifs de surveillance de l’isolement de type PMIC sont disponibles en versions avec ou sans afficheur graphique couleur:

  • Les versions avec afficheur (type PMIC…) offrent une visualisation claire et immédiate des mesures électriques et de l’état du système, avec une interface disponible en 7 langues : anglais, italien, espagnol, français, allemand, portugais et polonais. L’afficheur graphique en couleur permet de consulter des écrans dédiés aux mesures électriques (résistance d’isolement, capacité de fuite du système et tension du système) ainsi que l’état des sorties au moyen de voyants graphiques à DEL. Ceux-ci indiquent si la station est prête à effectuer une recharge ou si un défaut d’isolement est présent, en fonction des seuils d’avertissement et d’alarme configurés..
  • Les versions sans afficheur (type PMIC…B) sont équipées de 4 voyants d’état à DEL sur la face avant ainsi que d’une connectivité NFC, permettant de configurer les paramètres à partir d’un appareil Android ou iOS à l’aide de l’application LOVATO NFC, téléchargeable gratuitement sur Google Play Store et l’App Store. Les paramètres peuvent être protégés par mot de passe afin d’assurer une sécurité maximale contre toute modification non autorisée. Une même configuration peut également être sauvegardée et copiée sur plusieurs appareils du même modèle en quelques secondes, directement à partir d’un téléphone intelligent.

Tous les PMIC sont logés dans un boîtier modulaire compact de seulement 4 modules, ce qui constitue l’un des principaux atouts de ces appareils. De plus, ils ne génèrent pas de surchauffe, éliminant ainsi la nécessité de prévoir des dégagements de sécurité par rapport aux appareils adjacents. Cela offre un avantage important en matière de flexibilité d’installation et d’optimisation de l’espace dans le panneau électrique.

Des versions à canal simple et à double canal sont disponibles, permettant respectivement de surveiller une ou deux prises de recharge avec un seul appareil. La version à double canal offre des avantages importants en matière d’optimisation de l’espace grâce à son boîtier ultra-compact de 4 modules, tout en simplifiant le câblage. Elle permet également de surveiller les deux prises à partir d’un seul point, avec des pages dédiées sur l’afficheur présentant clairement les mesures et l’état de chaque canal.

Les PMIC surveillent des tensions pouvant atteindre 1200 VDC ou 1500 VDC, selon le modèle, ce qui les rend adaptés aux installations utilisant les systèmes CCS (Combined Charging System) et MCS (Megawatt Charging System).

Tous les PMIC sont alimentés par une tension auxiliaire de 12 à 24 VDC et disposent de trois sorties SSR par canal pour transmettre les signaux d’état (station prête à effectuer une recharge ou résistance d’isolement inférieure aux seuils d’avertissement ou d’alarme autorisés) ainsi que d’une entrée numérique par canal à fonction programmable permettant d’effectuer des tests, une réinitialisation ou une inhibition.

Le port RS485 intégré permet également la supervision, la surveillance et la configuration des paramètres au moyen du protocole Modbus-RTU.

Une autre caractéristique importante est la large plage de température de fonctionnement, de -40 à +70°C, qui garantit un fonctionnement fiable même dans des conditions environnementales extrêmes.

Les PMIC sont conformes aux principales normes internationales et sont accompagnés de rapports d’essais officiels délivrés par TÜV, attestant leur conformité aux normes applicables au secteur, notamment:

  • IEC/EN 61557-8 norme de référence pour les dispositifs de surveillance de l’isolement (IMD)
  • IEC/EN 61557-18 norme applicable aux dispositifs de surveillance de l’isolement (IMD) destinés aux stations de recharge DC, actuellement à l’état de projet et dont la publication est prévue en 2027
  • IEC 61851-23 norme de référence pour les systèmes d’alimentation des véhicules électriques en courant continu et les stations de recharge pour véhicules électriques.