Module d’extension ProfiNET type EXP1019

LOVATO Electric élargit sa gamme de modules d’extension de la série EXP avec le nouveau module EXP1019, qui dispose d’une interface ProfiNET isolée.

ProfiNET est un protocole de communication industrielle basé sur Ethernet, développé par PROFIBUS & PROFINET International (PI), qui permet un échange rapide et fiable de données entre les automates programmables (PLC), les systèmes de contrôle de supervision (SCADA), les interfaces homme-machine (HMI), les capteurs, les actionneurs et les appareils de mesure. Conçu pour les applications nécessitant une communication en temps réel, des diagnostics avancés et une intégration simple entre les systèmes, il est largement utilisé dans les secteurs de l’automatisation industrielle, de la fabrication, de l’automobile et des secteurs de transformation.

L’EXP1019 est compatible avec les analyseurs de puissance encastrables des séries DMG7000, DMG7500, DMG8000 et DMG9000. Il est principalement utilisé dans des machines de complexité moyenne à élevee, équipées d’un automate programmable (PLC) ou de systèmes d’automatisation, ou encore dans des machines particulièrement gourmandes en énergie.

Avec l’introduction du module EXP1019, LOVATO Electric est maintenant en mesure de proposer une offre complète comprenant:

  • Solutions pour le suivi de la consommation d’énergie
  • Intégration simple de nos instruments de mesure au sein du réseau ProfiNET

De plus, pour les analyseurs de puissance les plus sophistiqués:

  • Analyse de la qualité de l’alimentation électrique, afin de détecter les anomalies sur le réseau d’alimentation (par exemple, les micro-coupures susceptibles de provoquer des dysfonctionnements des machines, qui ne sont pas dues à des défaillances techniques internes mais à des problèmes liés au réseau électrique)
  • Réseau de surveillance multipoint avec câblage rapide et facile et un montant réduit de nombre d’appareils grâce au système de mesure EASY BRANCH.

Pour permettre la communication entre l’analyseur de qualité d’énergie DMG et les maîtres ProfiNET (contrôleurs d’E/S), le fichier GSDML doit être importé dans le maître; celui-ci peut être téléchargé gratuitement à partir de la page produit correspondant au code EXP1019 sur le site web www.lovatoelectric.com.