Actionneurs monoblocs LMP
LOVATO Electric présente la nouvelle série LMP d’actionneurs monoblocs, spécialement conçus pour les applications soumises à des niveaux élevés de vibrations, telles que les systèmes de cogénération avec groupes électrogènes ou les équipements ferroviaires.

Leur construction monobloc assure une stabilité exceptionnelle même dans des conditions de fortes vibrations, réduisant ainsi le risque de desserrage ou de rupture des composants.
La gamme comprend des boutons-poussoirs momentanés, des boutons-poussoirs à tête de champignon, des sélecteurs à levier, des sélecteurs à clé et des boutons-poussoirs momentanés lumineux.
Tous les actionneurs offrent un haut degré de protection (IP66) et sont disponibles avec des bornes à vis ou à ressort. Les versions à bornes à ressort sont également Certifié cULus.
Les actionneurs monoblocs de la série LMP se caractérisent par une conception compacte et un encombrement frontal très réduit. Ce bloc de contacts compact intègre des contacts et des bornes sur une profondeur de seulement 42 mm. L’actionneur se monte à travers un trou de Ø22 mm et se fixe à l’aide d’un écrou annulaire fileté, facilement serrable à la main ou avec une clé à douille. Le système de fixation anti-rotation simplifie davantage l’installation en fournissant un repère pour un alignement correct et en empêchant l’actionneur de tourner.