Relais de protection contre les fuites à la terre de type R1D23072 et RM2PDB230

LOVATO Electric élargit sa gamme de relais différentiels avec deux nouveaux modèles encastrables versions : R1D23072 , Type A 72×72 mm et RM2PDB230 , Type B 96×96 mm, avec affichage.

Le R1D23072 est un relais de fuite à la terre de type A à 1 seuil de déclenchement. Il intègre 1 sortie relais avec contact inverseur et peut être alimenté par une tension auxiliaire de 110 à 230 VAC. Il est logé dans un boîtier de 72 x 72 mm pour montage sur panneau. À l’avant, des commutateurs DIP permettent de régler le seuil de déclenchement et le délai associé, ainsi que des boutons de commande offrant les fonctions TEST du relais et RESET de l’alarme. À l’intérieur du boîtier, un cache est fourni de série qui augmente l’indice de protection avant de IP40 à IP52.

Le RM2PDB230 est un relais de fuite à la terre de type B à 2 seuils de déclenchement. Il est logé dans un boîtier de 96×96 mm, il présente un écran LCD rétroéclairé multicolore permettant de lire le courant de fuite, composantes AC et DC. Il nécessite une alimentation auxiliaire de 80 à 250 VAC / 120 à 250 VDC et intègre 2 sorties relais avec contacts inverseurs. Deux sorties relais avec contacts inverseurs intégrés. À l’avant, des boutons TEST et RESET sont disponibles ; ces fonctions peuvent également être commandées à distance via des entrées numériques dédiées. Le RM2PDB230 comprend également un journal des événements pour l’enregistrement des déclenchements par courant de défaut, une fonction d’autotest pour vérifier la connexion du tore, un filtre sélectionnable pour la troisième ou la vingt-et-unième harmonique, ainsi qu’une protection par mot de passe pour les réglages.

Avec l’ajout de ces deux nouveaux relais de fuite à la terre, ainsi que la gamme de toroïdes dédiés, LOVATO Electric propose une solution complète et compétitive pour la protection des systèmes.