Inverseurs de source motorisés type GLCM certifiés cULus

LOVATO Electric élargit sa gamme d’inverseurs de source motorisés type GLCM avec de nouvelles versions certifiées cULus, conformes à la norme UL1008, destinées au marché nord-américain.

La gamme étendue comprend des versions 3-pôles et 4-pôles avec un courant d’utilisation général de 100 A et 200 A.

Les inverseurs de source motorisés sont conçus pour basculer automatiquement entre une ligne d’alimentation principale et une ligne secondaire d’urgence, assurant ainsi la continuité de service pour les charges prioritaires. Ils sont utilisés dans un large éventail d’applications, tant industrielles que tertiaires, telles que les centres de données, les systèmes de lutte contre l’incendie, les départements de production, les groupes électrogènes, les hôpitaux et les transports publics.

Les inverseurs de source motorisés GLCM sont disponibles en trois variantes, différenciées par la tension d’alimentation du moteur : 24 VDC, 110…125 VAC/DC et 208…277 VAC. Cette polyvalence, combinée à une large plage de fonctionnement, permet leur installation dans divers systèmes et contextes d’application.

En face avant, deux indicateurs LED signalent la présence de l’alimentation moteur et l’état d’alarme, grâce à un système simple de codes clignotants facilitant le diagnostic, fournissant des informations claires et immédiates sur l’état de l’appareil, ainsi qu’une sortie relais intégrés pour le signal de disponibilité de l’inverseur.

Le matériel comprend également une poignée de commande directe et un port optique situé sur le dessus du groupe moteur pour les mises à jour du firmware ou la connexion à un PC via le logiciel Xpress, permettant la surveillance et le paramétrage. De plus, un emplacement est prévu pour la connexion d’un module d’extension optionnel (type EXP), qui permet d’ajouter deux sorties relais supplémentaires à fonctions programmables ou un port de communication RS485 pour le contrôle et le diagnostic.

Le port RS485 optionnel constitue une caractéristique clé des inverseurs GLCM, offrant une alternative innovante et efficace aux commandes traditionnelles par entrées numériques. Il permet un pilotage via un dispositif maître Modbus-RTU, réduisant ainsi le nombre de connexions dans le panneau électrique. Cela permet de diminuer le câblage des sorties de commande à trois positions, des entrées de retour d’information et de la sortie d’état de l’inverseur. Il en résulte une réduction du temps d’installation et des erreurs de câblage, tout en permettant une surveillance complète, continue et en temps réel de l’état de l’inverseur, ainsi qu’une identification rapide de toute anomalie fonctionnelle ou de câblage, telle qu’une rupture de câble ou une alarme en cours. Cela garantit une disponibilité constante, essentielle pour les applications nécessitant une alimentation électrique ininterrompue.

Les inverseurs de source motorisés GLCM sont idéaux pour être associés aux contrôleurs de transfert automatique de la série ATL ou aux contrôleurs de groupes électrogènes de la série RGK de LOVATO Electric. En cas de commande via le port RS485 optionnel, en plus des avantages mentionnés précédemment, il est possible de surveiller l’état de l’inverseur et les éventuelles alarmes actives directement depuis l’afficheur du contrôleur.

Grâce à leur polyvalence, leur conception compacte et leurs fonctionnalités avancées, les inverseurs de source motorisés GLCM représentent une solution de pointe, alliant innovation, fiabilité et facilité d’installation pour une gestion sûre et efficace de l’alimentation électrique.