Analyseurs de puissance modulaires série DMG

LOVATO Electric élargit sa gamme d’analyseurs de puissance de la série DMG avec les nouvelles versions modulaires, idéales pour une installation dans des panneaux électriques ou des tableaux de distribution avec montage sur rail DIN.

Les analyseurs de puissance de la série DMG constituent le cœur d’un système de surveillance, grâce à leurs fonctionnalités innovantes et leur grande précision de mesure.

L’écran LCD couleur offre une vue claire et complète des mesures électriques, des statistiques et des paramètres système en 10 langues, présentés sous forme de tableaux ou de graphiques.

La configuration des paramètres est simple et intuitive et peut être effectuée via le clavier en façade ou via un smartphone grâce à la connectivité NFC intégrée. Cette dernière permet la programmation avec l’application gratuite LOVATO NFC, disponible pour les appareils Android et iOS.

Tous les modèles sont équipés d’un port de communication RS485 ou Ethernet intégré pour la surveillance et le contrôle à distance. Les versions avec port Ethernet intégré disposent également d’une fonction serveur web, permettant d’accéder, via un navigateur PC, aux données de mesure (affichées sous forme graphique ou tabulaire) et de programmer les paramètres sans installation de logiciel. Les modèles les plus avancés intègrent en outre une mémoire d’acquisition de données, configurable via le serveur web, permettant à l’utilisateur de sélectionner les mesures à enregistrer et la période d’échantillonnage.

Le véritable atout des analyseurs de réseau de la série DMG réside dans leur compatibilité avec le système de surveillance multicircuits EASY BRANCH, une solution prête à l’emploi de LOVATO Electric pour la surveillance de systèmes ou d’installations comportant un grand nombre de charges. Cette solution offre une alternative plus efficace et plus simple à installer que la solution traditionnelle, qui nécessite un instrument distinct pour chaque point de mesure.

Pour compléter l’offre, des versions avec mesure de courant par bobines Rogowski sont également disponibles, avec un courant maximal de 100 A à 6300 A, idéales pour installer des points de mesure dans des systèmes où les solutions traditionnelles avec transformateurs de courant à noyau solide ou à noyau divisé sont impraticables ou trop coûteuses.

Les analyseurs de puissance de la série DMG de LOVATO Electric sont idéales pour la surveillance des réseaux et de la consommation des centres commerciaux, des centres de données, des services de production, des machines et de nombreuses autres applications.

Téléchargez la brochure et apprenez-en plus sur la série DMG!