Disjoncteurs boîtier moulé série P5
LOVATO Electric lance sa nouvelle gamme de disjoncteurs boîtier moulé (MCCB) série P5, conçus pour garantir la protection contre les surcharges et les courts-circuits, la continuité opérationnelle et la fiabilité des systèmes industriels basse tension.
Conçus pour répondre aux besoins des constructeurs, installateurs et concepteurs de machines, les MCCB série P5 allient technologie de pointe, flexibilité opérationnelle et fiabilité.

Ils sont équipés d’un déclencheur électronique, qui permet une large plage de réglage du courant et une grande précision de déclenchement, des caractéristiques qui les rendent extrêmement flexibles et supérieurs en termes de performances par rapport aux disjoncteurs thermomagnétiques traditionnels.
La gamme comprend des versions IEC tripolaires et tétrapolaires conformes à la norme IEC/EN 60947-2 avec des tailles allant jusqu’à 800A, et des versions tripolaires conformes à la norme UL489 pour le marché nord-américain, disponibles avec des courants nominaux jusqu’à 600A.
Sur la face avant se trouve un levier de commande doté de la position de déclenchement, qui signale les ouvertures dues à des défauts dans le système. On trouve également un bouton de test pour vérifier le système de signalisation et une LED de diagnostic indiquant le niveau de courant dans le système grâce à un code clignotant.
Les disjoncteurs boîtier moulé de la série P5 de LOVATO Electric sont la solution optimale pour une protection avancée et fiable des machines et systèmes industriels basse tension, combinant une technologie de pointe et la conformité aux normes internationales pour garantir la sécurité et l’efficacité.