LOVATO Lab


O LOVATO LAB é o laboratório de P&D da LOVATO Electric especializado em testes de P&D.
O laboratório surgiu da necessidade de ampliar as capacidades de teste da empresa para o desenvolvimento de novos produtos de alto desempenho, garantindo os mais elevados padrões de segurança e confiabilidade, ao mesmo tempo em que reduz o tempo de lançamento no mercado.
Existem três tipos de testes:
- testes de desenvolvimento de novos produtos;
- testes periódicos de produtos existentes.
- testes de validação para conformidade com regulamentos e normas;
O sistema de qualidade do laboratório da LOVATO Electric está em conformidade com a norma internacional EN/ISO/IEC 17025 e é acreditado por organismos nacionais e internacionais de referência, como a LOVAG/ACAE e o IMQ, para realizar os testes necessários à obtenção de certificações de produtos.

O laboratório está equipado com alternadores síncronos de média tensão, uma célula GTEM para testes de compatibilidade eletromagnética (EMC), um sistema de curto-circuito sintético com capacidade nominal de 65 kA, geradores de corrente programáveis para testes de temperatura e de desligamento térmico, geradores de corrente de alta precisão, registradores de dados isolados com alta taxa de amostragem e disjuntores estáticos.
O LOVATO LAB também está equipado com câmeras de alta velocidade e câmaras térmicas para o estudo de fenômenos físicos relacionados aos produtos.
Para testes de vida útil elétrica e mecânica, possui inúmeras bancadas de teste e um alternador síncrono de baixa tensão para a geração de energia de até 1800 kVA.
Há também um tomógrafo de 225 kV para testes que atendem aos mais variados e rigorosos requisitos de qualidade, o qual analisa a estrutura das peças em sua totalidade, tanto interna quanto externamente.