Chaves de transferência motorizadas GLCM de 320 a 630 A

A LOVATO Electric amplia sua linha de chaves de transferência motorizadas GLCM, com novas correntes nominais IEC de 320 A, 400 A e 630 A, disponíveis nas versões tripolar e tetrapolar.

A linha agora contempla:

  • Versões IEC para correntes de 125 A a 630 A;
  • Versões UL 1008 com correntes nominais de 100 A e 200 A.

As chaves são utilizadas em uma ampla variedade de aplicações, desde o setor industrial, como alimentação de linhas de produção e sistemas de proteção contra incêndio, até o setor terciário, garantindo a continuidade operacional de infraestruturas críticas, como aeroportos, metrôs e hospitais.

As novas chaves de transferência motorizadas GLCM estão disponíveis em três versões, diferenciadas pela tensão de alimentação do motor: 24 VCC, 110–125 VCA/VCC e 208–277 VCA. Essa versatilidade, aliada à ampla faixa de operação, permite sua instalação em diferentes tipos de sistemas e aplicações.

Na parte frontal, dois indicadores LED sinalizam a presença de alimentação do motor e o estado de alarme. Um sistema simples de códigos de piscagem facilita o diagnóstico, proporcionando informações claras e imediatas sobre o estado do equipamento. Além disso, a chave conta com uma saída de relé integrada para sinalização de disponibilidade da chave de transferência.

O equipamento também possui uma manopla para acionamento direto e uma porta óptica na parte superior do conjunto motorizado, destinada à atualização de firmware ou à conexão com um PC por meio do software Xpress, permitindo o monitoramento e a configuração dos parâmetros.

Adicionalmente, dispõe de um slot para conexão de um módulo de expansão opcional (tipo EXP), que permite equipar a chave com duas saídas de relé adicionais, com funções programáveis, ou com uma porta de comunicação RS485 para controle e diagnóstico.

A porta RS485 opcional representa um dos principais diferenciais das chaves de transferência GLCM, oferecendo uma alternativa inovadora e eficiente ao comando tradicional por entradas digitais.

Por meio da comunicação Modbus-RTU, é possível controlar a chave através de um dispositivo mestre, reduzindo a quantidade de conexões elétricas dentro do painel. Isso elimina parte da fiação necessária para os comandos das três posições, entradas de realimentação e saída de sinalização do estado da chave.

Essa solução também reduz o tempo de instalação e minimiza possíveis erros de cabeamento, permitindo, ao mesmo tempo, um monitoramento completo, contínuo e em tempo real do estado da chave.

Além disso, possibilita a identificação rápida de eventuais anomalias funcionais ou de cabeamento, como rompimento de cabos ou alarmes ativos. Dessa forma, contribui para garantir a continuidade operacional, especialmente em aplicações que exigem fornecimento ininterrupto de energia.

As chaves de transferência motorizadas GLCM são ideais para utilização em conjunto com os controladores de transferência automática da linha ATL ou com os controladores para grupos geradores da linha RGK, ambos da LOVATO Electric.

Quando utilizadas com o comando através da porta RS485 opcional, além de todos os benefícios mencionados anteriormente, é possível monitorar o estado da chave e eventuais alarmes ativos diretamente no display do controlador.

Graças à sua versatilidade, ao design compacto e aos recursos avançados, as chaves de transferência motorizadas GLCM representam uma solução inovadora para o gerenciamento confiável e seguro do fornecimento de energia.