LOVATO Electric chaves comutadoras

Design, tecnologia e confiabilidade até 2000A.

As chaves comutadoras da LOVATO Electric representam uma solução técnica avançada para o controle e a comutação de circuitos elétricos em ambientes industriais.

Projetados para garantir máxima confiabilidade operacional, esses dispositivos são ideais para interrupção, conexão e comutação de circuitos, bem como para a partida de motores elétricos. Um dos principais diferenciais desses dispositivos é a elevada capacidade de abertura e fechamento, aliada a excelente resistência elétrica e mecânica. Somam-se a isso as dimensões compactas, que os tornam perfeitos também para instalações em painéis com espaço limitado. As chaves comutadoras LOVATO Electric são destinadas a operações de comutação múltiplas, tanto em circuitos principais quanto auxiliares, oferecendo máxima versatilidade em qualquer configuração de instalação.

commutatori-a-camme-lovato-eletric-02

A linha cobre uma faixa de corrente térmica convencional (Ith) de 10A a 2000A e pode ser configurada com esquemas elétricos especiais, desenvolvidos sob medida de acordo com as necessidades da aplicação. Estão disponíveis versões com grau de proteção frontal IP40 ou IP65, garantindo operação segura mesmo em ambientes com poeira e umidade.

A instalação se adapta facilmente a qualquer contexto: os dispositivos podem ser montados em painel, no fundo do painel elétrico ou integrados em caixas plásticas ou metálicas. Cada chave comutadora é fabricada com tecno polímeros industriais de alta qualidade e contatos em ligas de prata, assegurando desempenho duradouro e segurança operacional. A ampla variedade de opções e acabamentos permite ainda a personalização precisa e profissional de cada solução.

commutatori-a-camme-lovato-eletric-02

Desenvolvidas e produzidas segundo os mais altos padrões de qualidade, as chaves comutadoras LOVATO Electric unem inovação, segurança e flexibilidade, oferecendo uma resposta concreta e duradoura às necessidades da automação e da distribuição elétrica industrial.

Principais características técnicas:

  • até 48 contatos (série GNA20), 24 em todas as demais séries

  • esquemas elétricos padrão e especiais sob solicitação

  • materiais premium de alta qualidade: contatos em liga de prata e plásticos em tecno polímeros isolantes para aplicações industriais

  • abertura positiva dos contatos conforme norma IEC/EN 60947-5-1

  • grau de proteção IP40 ou IP65 para a face frontal, IP20 para os terminais

  • longa vida mecânica, superior a 5 milhões de ciclos (série GF/7GN)

Conheça nossa ampla linha de comutadores de cames

Scopri la nostra ampia gamma di commutatori a camme:

7GN
Serie con blocco contatti a sezione tonda
da 16 a 125A
+
GX
Serie con blocco contatti a sezione quadrata
da 16 a 40A
+
GN
Serie per correnti elevate
fino a 2000A
+

Análise comparativa

Série Corrente (Ith) Nº máx. de contatos Nº

máx. de posições

Dimensões Proteção frontal Observações
GF 10–20A 24 12 Ultracompacta IP40 Ideal para espaços
7GN 16–125A 24 12 Padrão IP40 Bloco de contatos de seção circular
GX 16–40A 24 12 Padrão IP65 Bloco de contatos de seção quadrada, terminais IP20
GN 2000A 24 12 Grande IP40 Versões certificadas cURus até 315A
GNA20 20A 48 12 Baixa profundidade IP40 Profundidade reduzida e 4 contatos por elemento
GF series
Current (Ith): 10–20A
Max. no. of contacts: 24
Max. number of positions: 12
Dimensions: Ultra-compact
Frontal IP degree: IP40
Note: Ideal for limited spaces, IP20 terminals

7GN series
Current (Ith): 16–125A
Max. no. of contacts: 24
Max. number of positions: 12
Dimensions: Standard
Frontal IP degree: IP40
Note: Round-shaped contact body

GX series
Current (Ith): 16–40A
Max. no. of contacts: 24
Max. number of positions: 12
Dimensions: Standard
Frontal IP degree: IP40
Note: Square-shaped contact body, IP20 terminals

GN series
Current (Ith): 2000A
Max. no. of contacts: 24
Max. number of positions: 12
Dimensions: Large
Frontal IP degree: IP65
Note: cURus approved versions up to 315A

GNA20 series
Current (Ith): 20A
Max. no. of contacts: 48
Max. number of positions: 12
Dimensions: Low depth
Frontal IP degree: IP40
Note: Reduced depth and 4 contacts per element

Por que escolher as chaves comutadoras LOVATO Electric?

Flexibilidade de projeto
  • Possibilidade de configurações padrão ou totalmente personalizadas.
  • Definição customizada de posições, ângulos de comutação e esquemas elétricos
  • Escolha da manopla, tipo de contato e dimensões do conjunto
Excelência técnica
  • Interrupção, conexão e comutação de circuitos principais e auxiliares
  • Partida direta de motores elétricos monofásicos e trifásicos
  • Inversores de rotação, comutadores estrela-triângulo e muito mais
Confiabilidade certificada
  • Abertura positiva dos contatos conforme IEC/EN 60947-5-1
  • High electrical and mechanical resistance of materials
  • Long mechanical life
Certified reliability
  • Positive contact opening according to IEC/EN 60947-5-1
  • Grau de proteção IP20 para terminais e IP40 ou IP65 para a face frontal
  • Contatos em liga de prata e tecno polímeros isolantes certificados de alta qualidade
Adaptabilidade de instalação
  • Opções de montagem: em painel, no fundo do painel, em trilho DIN ou em caixa
  • Versões disponíveis em caixas plásticas ou metálicas
  • Ampla gama de acessórios e acabamentos sob solicitação
Suporte técnico especializado
  • Resposta rápida em até 24 horas
  • Sistema de suporte integrado com SAP CRM
  • Configuradores online, formulários para esquemas especiais, assistência pré e pós-venda

O valor de uma empresa
italiana de gestão familiar

Somos uma excelência industrial italiana que combina a paixão de uma empresa familiar com a solidez de uma realidade internacional há mais de 100 anos. Projetamos e fabricamos componentes elétricos para aplicações industriais em baixa tensão, investindo continuamente em pesquisa e desenvolvimento, com forte presença na Itália.

Na sede central em Bergamo, design, engenharia e inovação se encontram diariamente para criar soluções tecnológicas confiáveis, avançadas e sob medida.

A LOVATO Electric é uma empresa familiar há quatro gerações, com uma visão empresarial aberta, dinâmica e orientada para o futuro. Esse equilíbrio entre tradição e inovação permitiu um crescimento constante, resultando em uma sólida rede internacional: hoje estamos presentes em mais de 100 países, com 14 filiais no exterior e 90 importadores em todo o mundo.

Oferecemos uma ampla gama de produtos, grande flexibilidade e rapidez de resposta. Nosso diferencial? A alta qualidade de uma marca italiana aliada a uma presença global.

Alguns números…

Mais de 100 anos de história

Mais de 20.000 códigos de produtos disponíveis

Presença comercial em mais de 100 países

3 unidades produtivas: Itália, República Tcheca e Croácia

30% dos colaboradores atuando em P&D

Perguntas frequentes (FAQ)

O que são chaves comutadoras e para que servem?
+
As chaves comutadoras são dispositivos eletromecânicos utilizados para controlar, seccionar ou desviar circuitos elétricos. São aplicados em painéis elétricos, máquinas industriais e sistemas de automação para funções como partida de motores, seleção de modos operacionais, medições elétricas e comandos auxiliares.
Quantos contatos e posições pode ter uma chave comutadora LOVATO Electric?
+
As soluções LOVATO Electric podem chegar a até 48 contatos (série GNA20) e 12 posições de comutação, com ângulos de 30° a 90°, inclusive com esquemas elétricos personalizados.
Quais são as diferenças entre as séries GF, GNA20, GX,7GN e GN?
+
  • GF: ultracompacta, de 10 a 20A, IP40 frontal, IP20 nos terminais
  • 7GN: seção circular, de 16 a 125A, IP40 frontal
  • GX: seção quadrada, de 16 a 40A, IP65 frontal, IP20 nos terminais
  • GN: altas correntes até 2000A, versões cURus até 315A
  • GNA20: até 48 contatos, profundidade reduzida, 20ª
É possível instalar as chaves comutadoras LOVATO Electric em ambientes industriais severos?
+
Sim. A LOVATO Electric oferece modelos com grau de proteção IP65 e contatos em liga de prata, ideais também para ambientes com poeira, umidade e fortes solicitações mecânicas.
A LOVATO Electric é um fabricante italiano?
+
Sim. A empresa foi fundada em Bergamo em 1922 e continua sendo de gestão familiar. A produção ocorre na Itália, Croácia e República Tcheca, com uma rede de distribuição ativa em mais de 100 países.

Simplifique seu trabalho: escolha a LOVATO Electric, um parceiro confiável

Não perca tempo. Encontre a solução ideal para suas necessidades por meio de uma configuração rápida e detalhada.

Seja no desenvolvimento de um novo projeto ou na otimização de um sistema existente, nossos comutadores de cames se destacam pela confiabilidade e robustez.

Além disso, a LOVATO Electric oferece suporte completo com uma equipe especializada para esclarecer qualquer dúvida ou necessidade.

Entre em contato hoje mesmo para receber suporte técnico, solicitar um orçamento ou descobrir a solução mais adequada ao seu projeto.

Enquanto isso, consulte a linha completa das nossas chaves comutadoras.

Se você procura outros produtos da LOVATO Electric, consulte nosso catálogo online e descubra a ampla gama de componentes elétricos para aplicações industriais.