Новые световые вышки серии LTN …

Чтобы соответствовать требованиям световой и звуковой сигнализации, LOVATO Electric представляет новую линейку сигнальных вышек серии LTN … в двух версиях: Ø50 мм и Ø70 мм.

Их модульная конструкция обеспечивает непревзойденную гибкость и свободу конфигурирования решений для любого приложения. Можно установить максимум 5 модулей, все светящиеся или 4 светящихся и один звук.

Чтобы облегчить оптимизацию складских запасов, каждый световой элемент объединяет светодиодный модуль 24 В постоянного тока независимо от напряжения источника питания монтажного модуля. Световые модули могут излучать постоянный или мигающий свет и доступны в следующих цветах: зеленый, оранжевый, красный, синий и белый.

Модули отличаются исключительной яркостью благодаря своей пластиковой конструкции и использованию высокоэффективных светодиодов с длительным сроком службы.

Собрать вышку чрезвычайно просто и быстро: модули соединяются вместе путем совмещения соответствующих референтных меток и легкого поворота. Крепежные основания и удлинительные трубки также легко собираются.

Электрическое подключение также простое благодаря наличию пружинных клемм внутри монтажного модуля. Доступны версии как для 12-24 В постоянного тока, так и для 110-230 В переменного тока.

Модули оснащены прокладками со степенью защиты IP65, что в сочетании с широким диапазоном рабочих температур (от -30 ° C до + 50 ° C) делает их идеальными даже для тяжелых условий эксплуатации; они также соответствуют стандарту cULus.

Новые сигнальные вышки LOVATO LTN … – это современное гибкое решение для экономии времени и денег.