Новая серия анализаторов мощности DMG… и многоканальная измерительная система

Революция в приложениях для мониторинга энергии

LOVATO Electric представляет два основных новых решения для управления и контроля энергопотреблением: новое поколение анализаторов мощности с широкоэкранным цветным ЖК-дисплеем и EASY BRANCH, инновационную многоканальную измерительную систему, предназначенную для быстрого и простого подключения электрических щитов с несколькими точками измерения. Эти два новых решения знаменуют собой новый подход к управлению энергопотреблением: полностью подключенная, централизованная и значительно упрощенная система.

Сердцем системы является новая серия анализаторов мощности DMG…. большой широкоэкранный цветной ЖК-дисплей (4,3 дюйма) обеспечивает четкое и разборчивое считывание параметров анализа сети при сохранении классического шаблона сверления (92×92 мм) для обеспечения идеальной совместимости со стандартными решениями для передней панели. Измерения отображаются в виде графиков сигналов и полярных диаграмм. спектры гармоник вплоть до 63-го порядка, что дает все необходимое для анализа состояния системы.

Одной из выдающихся особенностей серии DMG… является интеллектуальное программирование. Технология NFC позволяет настраивать и устанавливать параметры, даже если устройство не подключено к сети: просто загрузите приложение LOVATO NFC на свое интеллектуальное устройство из Google Play Store (Android) или App Store (iOS). Все параметры могут быть сконфигурированы и установлены с помощью нашего удобного программного обеспечения.

Благодаря широкому спектру возможностей связи анализаторы мощности DMG… могут быть интегрированы в системы энергетического контроля для обеспечения исчерпывающего анализа всех каналов. Доступные со встроенными портами RS485 и Ethernet, эти новые приборы могут быть расширены до 3 модулей EXP… для добавления дополнительных входов, выходов и коммуникационных портов.

Возможность комбинирования цифровых и аналоговых входов позволяет интегрировать в систему эксплуатационные параметры, такие как расход газа и воды, уровень жидкости в баке, температура, давление и многие другие, что обеспечивает полный спектр управления энергопотреблением. Все измерения чрезвычайно точны и сертифицированы на соответствие международным стандартам измерительных приборов, в том числе: IEC/EN/BS 62053-22 (класс 0,5s), IEC/EN/BS 62053-24 (класс 1) и IEC/EN/ БС 61557-12 (класс 0,5).

Анализаторы мощности DMG… со встроенной логикой ПЛК также предлагают простую синхронизированную автоматизацию, а также, помимо прочего, логическую комбинацию уставок и цифровых входов для управления сигнальными выходами. Наконец, модели DMG8000 и DMG9000 также могут выступать в качестве веб-серверов для:

  • настройки всех параметров не только с передней панели корпуса, но и из любого браузера;
  • сохранения измеренных данных во внутреннюю память;
  • представления измеренных значений в графическом и табличном виде.

Этот инновационный продукт также имеет: программируемые светодиоды на передней панели, 10 языков интерфейса, класс защиты IP65 и оптический порт на задней панели для обновления прошивки и подключения к программному обеспечению.

МНОГОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Анализаторы мощности DMG… в первую очередь предназначены для анализа сети, но могут быть добавлены аксессуары, позволяющие им измерять параметры многочисленных нагрузок с помощью быстрого и простого подключения кабелей. В промышленных и коммерческих приложениях установка системы контроля параметров нескольких нагрузок в электрощите обычно является сложной и трудоемкой задачей.
Традиционное решение заключалось в установке измерительного устройства для каждой нагрузки в условиях эксплуатации, что приводило к затратной, сложной и трудоемкой прокладке кабелей, а также занимало значительное место на панели.

LOVATO Electric теперь предлагает совершенно новую систему измерения энергии, которая является новаторской, точной и намного более простой, чем традиционный подход, за счет разделения измерений напряжения и делокализации измерений тока в непосредственной близости от самих нагрузок.

EASY BRANCH

многоканальная измерительная система LOVATO Electric, настоящая революция в области контроля энергии. Благодаря единой точке доступа к данным и модулям измерения тока, установленным на нагрузке, система EASY BRANCH имеет множество преимуществ.

система состоит из небольшого количества компонентов, добавляемых к анализатору мощности, таких как модуль коммуникационной шины EXS0000, модули измерения тока EXS4… и EXS1…, EXS3… электронные или обычные /5A или /1А трансформаторы тока. Это означает, что система может обрабатывать до 33 трехфазных или 99 однофазных точек измерения! Модули измерения тока не требуют специальной проводки к шине EASY BRANCH – обычный кабель Ethernet кат. 6 — это все, что нужно. Архитектура системы позволяет легко интегрировать ее в любую систему управления энергопотреблением.

для каждого модуля измерения тока (EXS4000) необходимо подключить только один кабель с разъемом RJ45, чтобы получить до 4 трехфазных или 12 однофазных точек измерения, каждый из которых подключается кабелем с разъемом RJ45, что значительно сокращает время, необходимое для подключения системы.

система EASY BRANCH обеспечивает превосходную точность измерений в соответствии с IEC/EN/BS 61557-12 и IEC/EN/BS 62053-22/23.

электронные трансформаторы EXS1… и EXS3… благодаря своей способности автоматически распознавать модуль тока, к которому они подключены, избавляют монтажника от необходимости конфигурировать первичную часть трансформатора тока. Светодиод на модуле измерения тока EXS4000 загорается, подтверждая распознавание.

системы мониторинга, использующие обычные измерительные приборы и 12 кабелей, подключенных к каждой трехфазной точке измерения, склонны к ошибкам при подключении (последовательность фаз, соответствие напряжения и тока, направление трансформаторов тока), что приводит к неверным электрическим показаниям и потере времени на ввод панели в эксплуатацию. Система EASY BRANCH с ее соединениями RJ45 с электронными трансформаторами тока исключает ошибки при подключении и полностью надежна!

небольшое количество устройств и кабелей, используемых системой, обеспечивает значительную экономию места на панели.

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ EASY BRANCH

Чтобы лучше понять эффективность системы EASY BRANCH, давайте сравним ее с обычным решением в виде практического примера. Если вам необходимо измерить 5 трехфазных нагрузок в электрощите с помощью системы EASY BRANCH, вам потребуются: 1 анализатор мощности, 1 шинный модуль EXS0000, 1 модуль измерения тока EXS4000, 4 электронных трехфазных трансформатора и всего 12 кабелей для подключения всего этого. Для обычной системы вам потребуется: 5 анализаторов мощности, 15 трансформаторов тока и 60 кабелей. Чем больше точек измерения вам нужно, тем больше преимуществ у системы EASY BRANCH!

Ясно, что одним из основных преимуществ системы EASY BRANCH является простота управления приборами — ведь система состоит всего из 4 компонентов, а именно:

используются для подключения и питания до 8 модулей тока EXS4….

централизует измерения контролируемых нагрузок с помощью электронных трансформаторов тока EXS3… (трех-/однофазных) или EXS1… (однофазных). Каждый модуль может измерять до 4 трехфазных нагрузок, 12 однофазных нагрузок или их сочетание

представляют собой преобразователи тока с компактной модульной конструкцией, что делает их идеальными для установки непосредственно после термомагнитных автоматических выключателей. Доступные для одно- и трехфазных нагрузок, они подключаются к модулю измерения тока EXS4000 с помощью кабеля RJ45 (2 м), что обеспечивает быстрое и надежное подключение.

имеет возможность подключения точек измерения, контролируемых обычными трансформаторами тока, к системе EASY BRANCH, при этом каждый модуль поддерживает до 2 трехфазных нагрузок, 6 однофазных нагрузок или их комбинацию.

Все системные данные EASY BRANCH доступны на центральном анализаторе мощности и через его коммуникационный порт также могут быть просмотрены удаленно в любом браузере (только для DMG8000 и DMG9000), с помощью программного обеспечения для мониторинга Synergy на локальном сервере или через Synergy Cloud, если система включает регистратор данных шлюза EXCGLA01.

Благодаря совместимости с межсетевым регистратором данных EXCGLA01 от LOVATO Electric, ключевым компонентом полностью современной системы мониторинга энергии, данные, полученные измерительными устройствами или датчиками окружающей среды для любого типа энергии (вода, воздух, газ, электричество или пар) работающие по совместимому протоколу, не только предоставляются встроенным веб-сервером, но также могут быть переданы в программу диспетчерского управления LOVATO Electric Synergy или перенаправлены на удаленные серверы в форматах, подходящих для дальнейшей обработки.

Новое поколение анализаторов мощности DMG… в сочетании с системой EASY BRANCH является результатом длительных исследований, предпринятых LOVATO Electric для облегчения работы конечного пользователя и повышения эффективности, современности и технологичности процесса управления энергопотреблением. Результатом стала инновационная система на переднем крае современных технологий, настоящая революция в области энергетического мониторинга.

Узнать больше

Скачать брошюру >>

Смотреть видео >>