ADXN – Noua gama de soft startere

ADXN – Noua gama de soft startere, simplă, compactă și funcțională.

Soft starterele ADXN sunt ideale pentru aplicațiile care necesită o soluție simplă, compactă și ușor de configurat pentru pornirea și oprirea treptată a motoarelor.

Versatilitatea lor le face adaptabile la o varietate de aplicații, inclusiv controlul pompei, ventilatorului, transportorului și compresorului și sunt disponibile cu valori nominale de curent de la 6 la 45 A.

Familia ADXN este compusa din cele mai compacte soft startere 6 – 45A produse de LOVATO Electric, cu o lățime de doar 45 mm, împărțite în 2 dimensiuni de construcție în funcție de puterea lor nominală.

Ele se remarcă prin ușurința lor de configurare, care permite configurarea rapidă și ușor de utilizat a unui număr redus de parametri, reducând astfel la minimum timpul de punere în funcțiune.

Sunt potrivite ideal pentru o varietate de aplicații, inclusiv controlul pompei, ventilatorului, compresorului, transportorului și mixerului.

Întreaga gamă este evaluată pentru o gamă largă de tensiuni de linie, de la 208 la 600 VAC nominale, ceea ce le face compatibile cu orice piață, inclusiv cu America de Nord, fără a fi nevoie de a gestiona diferite coduri pentru a se potrivi cu tensiunea instalației.

Soft starterele ADXN sunt disponibile cu două tensiuni de control: 24 VAC/DC, tipic sistemelor de automatizare, și 100-240 VAC, ideal pentru sistemele de control al pompelor, printre altele.

VERSIUNEA DE BAZĂ: ADXNB
Rapid și simplu

3 ADXNB

VERSIUNEA DE BAZĂ: ADXNB
Rapid și simplu

Soluție ideală pentru cei care au nevoie de un soft starter cu funcții de bază și extrem de simplu de configurat, având unicul scop de a controla pornirea și oprirea treptată a unui motor.

Doar 3 parametri, configurabili cu potențiometrele frontale:

– tensiune de pornire
– rampa de accelerare
– rampa de decelerare

3 potentiometers for basic settings

  • tensiune de pornire
  • rampa de accelerare
  • rampa de decelerare

2 iesiri releu

OUT1: controlul contactorului de linie (funcționare)
OUT2: partea de sus a rampei (TOR)

VERSIUNEA NFC: ADXNF
Inteligent si flexibil

VERSIUNEA NFC: ADXNF
Inteligent si flexibil

  • Conectivitatea NFC permite configurarea dispozitivului folosind un dispozitiv inteligent cu aplicația LOVATO NFC, disponibilă pentru Android și iOS.
  • Ușor de utilizat: interfața ușor de utilizat a aplicației facilitează identificarea parametrilor prin structura de meniu.
  • Setări precise, repetabile.
  • Protecție cu parolă.
  • Setat din fabrică pentru a controla compresoarele, așa cum sunt utilizate în aplicațiile de aer condiționat, chiller și pompe de căldură.
  • Flexibil: toți parametrii pot fi modificați prin NFC pentru a controla orice aplicație: pompe, ventilatoare, transportoare etc.
  • Setările pot fi salvate pe dispozitivul inteligent și apoi copiate în alt soft starter ADXNF fără a pierde timp – ideal pentru programarea de serii de dispozitive.

NFC connectivity for configuration

  • treapta de tensiune iniţială
  • rampă de accelerare
  • rampă de decelerare
  • scăderea tensiunii și treapta de decelerare de oprire
  • funcţii de ieşire releu
  • praguri de protecţie
  • parola
  • alarme

2 iesiri releu

programabil (control contactor de linie, Top Of Ramp – TOR, alarmă globală, alarmă specifică)

VERSIUNEA AVANSATĂ: ADXNP
Înaltă performanță, protecție termică integrată a motorului, opțional RS485

Optical port CX04

VERSIUNEA AVANSATĂ: ADXNP
Înaltă performanță, protecție termică integrată a motorului, opțional RS485

  • Configurare parametri cu potențiometrele frontale sau conectivitate NFC prin dispozitive inteligente cu aplicația LOVATO NFC, disponibilă pentru Android și iOS.
  • Protecție termică electronică integrată a motorului, cu clase termice separate configurabile pentru pornire și funcționare.
  • Comandă rampă de pornire cu limită de curent, cu adaptare automată la sarcină.
  • Protecție cu parolă.
  • Port optic frontal pentru conectarea dispozitivelor de monitorizare și programare USB și Wi-Fi.
  • Modul opțional de comunicație RS485 (Modbus-RTU) pentru integrare într-un sistem de control și supraveghere.

3 potențiometre pentru setările de bază

(tensiune de pornire, rampă de accelerare, rampă de decelerare) poate fi anulată de NFC

2 iesiri releu

programabil (control contactor de linie, Top Of Ramp – TOR, alarmă globală, alarmă specifică, cuplu maxim)

Port optic IR

  • Dispozitiv USB CX01
  • Dispozitiv Wi-Fi CX02
  • Modul CX04 RS485

Softstarterele ADXNP pot fi echipate și cu modulul de comunicatie opțional RS485 (CX04) pentru conectarea la un master Modbus-RTU precum un PLC sau HMI, sau pentru integrarea într-un sistem de monitorizare și supraveghere, o cerință din ce în ce mai importantă în ultimii ani odată cu adoptarea  Industry 4.0.

Portul optic frontal permite conectarea dispozitivelor de comunicații opționale USB (CX01) și Wi-Fi (CX02) pentru programare, descărcare de date și diagnosticare cu un computer.

Noile soft startere ADXN de la LOVATO Electric sunt compatibile cu cULus, EAC.

Ușurința lor de utilizare și amprenta compactă le face soluția ideală pentru protecția și controlul motorului, în special pentru tablourile de automatizare cu spațiu limitat.