Pushbutton and selector switches
Platinum Series Ø22mm in KITs
Платиновая серия теперь доступна в наборах. Чтобы предложить всегда полный спектр опций, LOVATO Electric представляет отличную новость в своей серии Platinum.
Теперь заказать набор кнопок и кодов селектора серии Platinum стало еще проще благодаря их доступности в комплектах. Каждый комплект включает в себя наиболее распространенные приводы для обеих версий: хромированный пластик диаметром 22 мм и металлический диаметром 22 мм, а также крепежную основу и различные комбинации контактных элементов и светодиодных осветительных элементов.
Комплекты поддерживают высокий уровень производительности благодаря высокому уровню защиты (IP66, IP67, IP69K и UL Type 4X) и диапазону рабочих температур (от -25°C до +70°C), что делает их идеальными для использования во всех условиях окружающей среды.
Наличие единого кода с конкретным оператором, крепежной базой, вспомогательными контактами и светодиодными элементами облегчает управление запасами и позволяет создавать идеальные комбинации для любого типа задач.
Каждая версия имеет свои отличительные особенности.
Серия Platinum — это результат усилий LOVATO Electric и ответ на современные требования промышленной автоматизации и монтажа.