Relés industriales tipo HR51 con terminales de clavija plana

LOVATO Electric amplía su gama de relés de uso general con los nuevos relés miniatura del tipo HR51, que cuentan con terminales de clavija plana.

Este tipo de terminal confiere a los relés una gran robustez durante la instalación y es la característica principal que los distingue de los relés HR50, con los que comparten muchas características técnicas.

Todos los relés HR51 están equipados con un indicador LED de estado y un actuador mecánico.

Hay versiones disponibles con 1 contacto inversor con una capacidad nominal de 16 A (tipo HR511…) o con 2 contactos inversores con una capacidad nominal de 10 A (tipo HR512…). Las opciones de tensión de bobina incluyen 12 V CA, 24 V CA, 110 V CA y 230 V CA para las versiones de CA, y 12 V CC, 24 V CC, 48 V CC y 110 V CC para las versiones de CC.

La gama se completa con zócalos específicos, disponibles con terminales de tornillo o de inserción, así como con clips de retención y liberación.