Relés de corriente de fuga tipo R1D23072 y RM2PDB230

LOVATO Electric amplía su gama de relés de corriente de fuga con dos nuevas versiones para montaje empotrado: el R1D23072, tipo A, de 72 x 72 mm, y el RM2PDB230, tipo B, de 96 x 96 mm, con pantalla.

El R1D23072 es un relé de corriente de fuga de tipo A con un umbral de disparo. Incorpora una salida de relé con contacto inversor y puede alimentarse con una tensión auxiliar de 110-230 VCA. Se presenta en una carcasa de 72 x 72 mm para montaje en panel. En la parte frontal, dispone de interruptores DIP para ajustar el umbral de disparo y el retardo de tiempo correspondiente, junto con botones de control que ofrecen las funciones de prueba del relé y reinicio de la alarma. Dentro del embalaje se suministra de serie una cubierta que aumenta el grado de protección frontal de IP40 a IP52.

El RM2PDB230 es un relé de fuga a tierra de tipo B con dos umbrales de disparo. Alojado en una carcasa de 96 x 96 mm, cuenta con una pantalla LCD retroiluminada multicolor que permite leer la corriente de fuga, tanto en sus componentes de CA como de CC. Requiere una alimentación auxiliar de 80-250 VCA / 120-250 VCC e integra dos salidas de relé con contactos de conmutación. En la parte frontal se encuentran los botones TEST y RESET; estas funciones también se pueden controlar de forma remota a través de entradas digitales específicas. El RM2PDB230 también incluye un registro de eventos para registrar los disparos por corriente de fallo, una función de autocomprobación para verificar la conexión del toroide, un filtro seleccionable de tercer o vigésimo primer armónico y protección con contraseña para los ajustes.

Con la incorporación de estos dos nuevos relés de fuga a tierra, junto con la gama de toroides específicos, LOVATO Electric ofrece una solución completa y competitiva para la protección de sistemas.