Nuevas manetas para los seccionadores de la serie GA

LOVATO Electric amplía su gama de accesorios para los seccionadores de la serie GA con nuevas manetas.

Las nuevas palancas GAX611 (fijación con tornillos) y GAX613 (fijación con anillo) cumplen con la norma ISO 19085-1 para maquinaria de carpintería. Gracias a un mecanismo de seguridad integrado, es necesario levantar una palanca antes de poder girar la palanca, lo que evita accionamientos accidentales y garantiza el cumplimiento de los requisitos de la norma.

Disponibles en versiones amarilla/roja y negra, cuentan con un selector empotrado y una placa de 65 x 65 mm con grado de protección IP65, y cuentan con la certificación cULus para el mercado norteamericano.

Las manetas GAX611/GAX611B (fijación con tornillos) son compatibles con los seccionadores GA de 16 a 160 A, tanto en las versiones de accionamiento directo y acoplamiento a la puerta (GA…A) como en las versiones montadas en la puerta (GA…C). Las manetas GAX613/GAX613B (fijación con anillo) son compatibles con los seccionadores GA…A de 16 a 160 A y con las versiones GA…C de hasta 63 A.

La gama estándar de manetas para los seccionadores GA se completa con la nueva maneta GAX65, disponible en amarillo/rojo (GAX65) y negro (GAX65B).

Cuenta con una placa de 65 x 65 mm, un selector empotrado y fijación por anilla, lo que permite una instalación rápida, y cuenta con la homologación cULus para el mercado norteamericano.

El GAX65 es compatible con todos los interruptores-seccionadores de la serie GA con versiones de accionamiento directo y acoplamiento a la puerta (GA…A) de 16 a 160 A y versiones montadas en la puerta (GA…C) de 16 a 63 A.