LOVATO Electric instala una cámara anecoica en su
Laboratorio de Investigación y Desarrollo
LOVATO Electric anuncia con orgullo la instalación de una moderna cámara anecoica en el laboratorio LOVATO en Bérgamo, Italia. Esta cámara está dedicada a verificar las emisiones e inmunidades radiadas de sus dispositivos electrónicos.
Esta instalación de última generación proporciona a LOVATO Electric numerosas ventajas, incluido el desarrollo acelerado de nuevos productos y una mayor experiencia en el diseño de dispositivos electrónicos. La independencia de los laboratorios externos, evitando tiempos de espera a menudo prolongados, permitirá una rápida validación y certificación de los productos.
La cámara anecoica está diseñada para proteger los objetos de prueba del entorno electromagnético externo. Compuesta por paneles de acero, tejas de ferrita y pirámides, la cámara evita la entrada de ondas electromagnéticas y la salida del campo electromagnético generado internamente.
Las pruebas realizadas dentro de la cámara anecoica incluyen inmunidades y emisiones radiadas. Al utilizar un generador, amplificador y antena, se genera un campo electromagnético para garantizar que los productos no se vean afectados por interferencias electromagnéticas. Un receptor y una antena miden el campo electromagnético generado por la muestra de prueba para garantizar que no cause interferencias a los objetos circundantes.
La cámara anecoica de LOVATO Electric tiene unas dimensiones externas de 9 x 5,4 x 6 metros (largo x ancho x alto) y permite realizar pruebas con una distancia de referencia de 3 metros. Además, se han creado dos salas adicionales: una sala de control y una sala de amplificadores para garantizar un ambiente óptimo durante las pruebas.

LOVATO Electric ha realizado una inversión específica para cubrir una amplia gama de frecuencias. Los instrumentos adquiridos pueden alcanzar frecuencias de hasta 6GHz, mientras que la cámara anecoica proporciona blindaje hasta 20GHz. LOVATO Electric está ahora a la vanguardia del control de las inmunidades y las emisiones radiadas.
Este nuevo activo estratégico confirma una vez más el compromiso de LOVATO Electric con el desarrollo de productos de alta calidad y tecnológicamente avanzados.