Gateway registrador de datos de la serie EXCGLB

La serie gateway EXCGLB de registradores de datos está diseñada para la monitorización de sistemas energéticos complejos, para supervisar controladores de factor de potencia, para sistemas que son accionados por arrancadores suaves o por variadores de velocidad, para el control remoto de micro PLCs y, además, en versiones equipadas con función GPS, se puede utilizar en aplicaciones con controladores de grupos electrógenos y cuando se necesita la geolocalización de máquinas alquiladas. La comunicación con dispositivos de campo se realiza a través del puerto RS485 o Ethernet, mientras que las conexiones al software de recopilación de datos se pueden realizar a través de Ethernet con cable, Wi-Fi o red móvil. El sistema está abierto para aceptar conexiones con dispositivos de terceros o intercambiar información con software de supervisión ya instalados.
- Conexión a dispositivos de campo a través de RS485 y/o Ethernet
- Auto-reconocimiento de dispositivos LOVATO Electric
- Soporta dispositivos de terceros
- Conexión a Internet a través de red por cable, Wi-Fi o módem 4G (LTE)
- Geolocalización vía GNSS (GPS)
- Compatible con el sistema Synergy Cloud
- Transferencia regular de datos a software de terceros