Dispositivos de control de aislamiento de tipo PMIC para estaciones de recarga de vehículos eléctricos de corriente continua
LOVATO Electric amplía su gama de soluciones para la movilidad eléctrica con nuevos dispositivos de monitorización del aislamiento (IMD) de tipo PMIC para estaciones de recarga de vehículos eléctricos de corriente continua.
Diseñados para la supervisión continua de la resistencia de aislamiento en circuitos de corriente continua sin conexión a tierra (sistemas IT), los dispositivos PMIC detectan rápidamente el deterioro del aislamiento y la aparición de fallos a tierra, lo que ayuda a prevenir situaciones potencialmente peligrosas, como descargas eléctricas o incendios. La supervisión constante también permite planificar el mantenimiento preventivo, mejorando la fiabilidad de la infraestructura de recarga y garantizando altos niveles de seguridad y continuidad operativa.

Los dispositivos de monitorización de aislamiento tipo PMIC están disponibles en versiones con o sin pantalla gráfica a color:
- Las versiones con pantalla (tipo PMIC…) ofrecen una visión clara e inmediata de las mediciones eléctricas y del estado del sistema, con texto disponible en 7 idiomas: inglés, italiano, español, francés, alemán, portugués y polaco. La pantalla gráfica a color permite a los usuarios visualizar pantallas dedicadas a las mediciones eléctricas (resistencia de aislamiento, capacitancia de fuga del sistema y tensión del sistema) y el estado de las salidas mediante LED gráficos de colores, que indican si la estación está lista para la carga o si existe algún fallo de aislamiento a través de umbrales de aviso y alarma.
- Las versiones sin pantalla (tipo PMIC…B), por su parte, cuentan con 4 LED de estado en el panel frontal y conectividad NFC, lo que permite la configuración de parámetros a través de dispositivos Android e iOS utilizando la aplicación LOVATO NFC, que se puede descargar de forma gratuita desde Google Play Store y la App Store. Los ajustes pueden protegerse con contraseña para garantizar la máxima seguridad frente a manipulaciones no autorizadas, y la misma configuración puede guardarse y copiarse en varios dispositivos del mismo modelo en cuestión de segundos directamente desde un smartphone.
Todos los PMIC están alojados en una carcasa modular compacta compuesta por solo cuatro módulos, lo que constituye uno de los principales puntos fuertes de estos dispositivos. Además, no generan sobrecalentamiento, lo que elimina la necesidad de dejar espacios de seguridad con respecto a los dispositivos adyacentes.
Hay disponibles versiones de uno y dos canales, para supervisar una o dos tomas de carga, respectivamente, con un solo dispositivo. La versión de dos canales ofrece ventajas significativas en cuanto a la optimización del espacio, gracias a su carcasa ultracompacta de 4 módulos, y a un cableado simplificado. Además, permite supervisar ambas tomas desde un único punto, con páginas específicas en la pantalla que muestran claramente las lecturas y el estado de cada canal.
Los PMIC supervisan tensiones de hasta 1200 V CC o 1500 V CC, dependiendo del modelo, lo que los hace adecuados tanto para instalaciones CCS (Combined Charging System) como MCS (Megawatt Charging System).
Todos los PMIC se alimentan mediante una tensión auxiliar de 12-24 V CC y cuentan con tres salidas SSR por canal para señales de estado (listo para cargar o resistencia de aislamiento por debajo de los umbrales de advertencia o alarma permitidos) y una entrada digital por canal con una función programable para pruebas, reinicio o inhibición.
El puerto RS485 integrado también permite la supervisión, el seguimiento y la configuración de parámetros a través del protocolo Modbus-RTU.
Otra característica clave es el amplio rango de temperaturas de funcionamiento, que se extiende de -40 a +70 °C, lo que garantiza un rendimiento fiable incluso en condiciones ambientales extremas.
Los PMIC cumplen con las principales normas internacionales y van acompañados de informes de ensayo oficiales emitidos por TÜV, que certifican su conformidad con las normas del sector, incluidas la IEC/EN 61557-8 (norma de referencia para dispositivos médicos integrados, o IMD) y la IEC/EN 61557-18