Analizadores de potencia modulares serie DMG con bobinas Rogowski
LOVATO Electric amplía su gama de analizadores modulares de potencia de la serie DMG con la nueva DMG3011… R… modelos completos con bobinas Rogowski.

Las unidades DMG3011…R… se suministran en forma de kits que contienen un analizador de potencia DMG3011 y tres bobinas Rogowski para la medición de corriente, disponibles en versiones con intensidades nominales máximas de 100 A, 500 A, 3000 A y 6300 A.
Representan la solución ideal para instalar puntos de medición en sistemas en los que las soluciones tradicionales que utilizan transformadores de corriente (TC) de núcleo sólido o de núcleo partido resultan poco prácticas o demasiado costosas.
Cada kit se calibra durante el proceso de prueba y se suministra un informe de calibración junto con el producto para garantizar la precisión de la medición.
El analizador de potencia DMG3011 comparte todas las características del analizador de potencia DMG3000 de última generación:
- Carcasa modular, ideal para su instalación en cuadros eléctricos o cuadros de distribución con montaje en carril DIN
- Pantalla gráfica en color
- Puerto de comunicación Ethernet integrado con servidor web
- Conectividad NFC para la configuración y modificación de parámetros a través de un smartphone y la aplicación LOVATO NFC
- Memoria integrada para el registro de datos, siempre configurable a través del servidor web, que permite seleccionar las mediciones y el tiempo de muestreo
- Compatibilidad con el sistema de monitorización multicircuito EASY BRANCH a través del módulo de bus EXM0000 opcional y los módulos de lectura de corriente EXS4… para la conexión de TC tradicionales o electrónicos, la solución de LOVATO Electric para sistemas de monitorización o instalaciones con un elevado número de cargas que supervisar, como los cuadros de distribución eléctrica en centros comerciales o los departamentos de producción en instalaciones industriales.