Actuadores monobloque LMP

LOVATO Electric presenta la nueva serie LMP de actuadores monobloque, diseñada específicamente para aplicaciones sometidas a altos niveles de vibración, como los sistemas de cogeneración con grupos electrógenos o los equipos ferroviarios.

Su construcción monobloque garantiza una estabilidad excepcional incluso en condiciones de vibraciones intensas, lo que reduce el riesgo de que los componentes se aflojen o se rompan

La gama incluye pulsadores momentáneos, pulsadores de cabeza redonda, selectores de palanca, selectores de llave y pulsadores momentáneos iluminados.

Todos los actuadores ofrecen un alto grado de protección (IP66) y están disponibles con terminales de tornillo o de resorte. Las versiones con terminales de resorte también cuentan con la certificación cULus.

Los actuadores monobloque de la serie LMP presentan un diseño compacto y un tamaño frontal muy reducido. El bloque de contactos compacto integra contactos y terminales en una profundidad de solo 42 mm.

El actuador se monta a través de un orificio de Ø22 mm y se fija con una tuerca anular roscada, que se puede apretar fácilmente a mano o con una llave de vaso. El sistema de fijación antirrotación simplifica aún más la instalación al proporcionar una referencia para la alineación correcta y evitar que el actuador gire.