Actuador motorizado tipo P1X19 para interruptores automáticos miniatura y diferenciales

LOVATO Electric amplía su gama de accesorios para interruptores automáticos miniatura y diferenciales con el nuevo actuador motorizado tipo P1X19.

Este accesorio, que se monta en el lateral del interruptor, permite el control remoto del dispositivo conectado mediante una señal eléctrica. Resulta útil para la desconexión o reconexión remota de interruptores instalados en sistemas centralizados, cuadros de distribución sin supervisión o paneles de difícil acceso.

Es adecuado para aplicaciones en sistemas fotovoltaicos, sistemas de telecomunicaciones, estaciones de carga para vehículos eléctricos y plantas de tratamiento de agua.

La gama incluye dos tipos:

  • P1X191, compatible con las versiones unipolares y bipolares de los interruptores automáticos miniatura P1MB, los interruptores diferenciales P1RD y los interruptores diferenciales con protección contra sobrecorriente P1RE
  • P1X192, compatible con las versiones tripolares y tetrapolares de los interruptores automáticos miniatura tipo P1MB y los interruptores diferenciales tipo P1RD.

Ambos modelos están disponibles en versiones con una tensión de control de 230 V CA / 220 V CC o una tensión de control de 24 V CC.

En la parte frontal del motorizador hay un selector AUTO-MAN, que se utiliza para activar o desactivar el control remoto, y un sistema de bloqueo que permite bloquear el interruptor automático en la posición OFF.