Analizador de potencia tipo DMG7501 con protocolo BACnet
LOVATO Electric amplía su gama de instrumentos de medición digitales con el nuevo analizador de potencia DMG7501, equipado con el protocolo de comunicación BACnet.

Gracias a su modelo de comunicación basado en propiedades, BACnet permite el intercambio de información entre equipos de distintos fabricantes, lo que facilita su integración en los sistemas de supervisión y control de edificios.
Este protocolo se utiliza principalmente en edificios comerciales e instalaciones de gran tamaño, como centros comerciales, edificios de oficinas, hospitales, hoteles e infraestructuras complejas, donde la gestión coordinada de los sistemas de climatización y otros sistemas técnicos del edificio requiere una comunicación eficaz entre los dispositivos. En estos entornos, BACnet es una solución consolidada para integrar equipos en los sistemas de automatización y gestión de edificios.
Las características principales del DMG7501 son:
- pantalla panorámica a color de 118 x 96 mm
- compatibilidad con el recorte estándar de 92 x 92 mm
- conectividad NFC para configurar los parámetros a través de un smartphone utilizando la aplicación LOVATO NFC
- posibilidad de ampliarlo con hasta tres módulos adicionales.
El DMG7501 cuenta con la certificación cETLus para Estados Unidos y Canadá, mercados en los que se utiliza ampliamente el protocolo BACnet.
El protocolo BACnet también está muy extendido en Europa, especialmente en Alemania y Francia, donde se utiliza en sistemas de automatización de edificios comerciales y no residenciales.
Su adopción a nivel internacional convierte a BACnet en un protocolo estratégico para integrar instrumentos de medición en los sistemas de supervisión y gestión de edificios.