Contactores de la serie BF de 420 A a 630 A AC3

LOVATO Electric amplía la gama de la serie BF con los nuevos contactores de 420 A a 630 A en la categoría AC3.

Los nuevos contactores están diseñados para garantizar un alto rendimiento en unas dimensiones extremadamente compactas: solo 190 mm de anchura en las versiones tripolares y 255 mm en las cuadripolares.

Las corrientes de control de motores trifásicos a 400 V AC3 abarcan un rango de 420 A a 630 A, mientras que la corriente de funcionamiento IEC Ith (AC1) varía de 630 A a 800 A, lo que proporciona soluciones fiables para aplicaciones de potencia.

La bobina electrónica garantiza la máxima flexibilidad de uso, con un consumo energético reducido, control electrónico integrado, filtro de interferencias incorporado y un amplio rango de tensión de alimentación.

Para completar la gama, se ofrece una amplia selección de accesorios, entre los que se incluyen contactos auxiliares frontales y laterales, enclavamientos mecánicos, protecciones para los terminales de potencia y kits de conexión para construir arrancadores estrella-triángulo o conmutadores, lo que garantiza versatilidad y una fácil integración en los sistemas.