LOVATO Electric lanza su nueva gama de interruptores automáticos de caja moldeada
LOVATO Electric lanza su nueva gama de interruptores automáticos de caja moldeada (MCCB) de la serie P5, diseñados para garantizar la protección contra sobrecargas y cortocircuitos, la continuidad operativa y la fiabilidad en sistemas industriales de baja tensión.
Diseñada para satisfacer las necesidades de los fabricantes de máquinas, instaladores y diseñadores, la serie P5 de MCCB combina tecnología de vanguardia, flexibilidad operativa y fiabilidad.

Están equipados con una unidad de disparo electrónica, que permite un amplio rango de ajuste de corriente y una alta precisión en el disparo, características que los hacen extremadamente flexibles y superiores en términos de rendimiento en comparación con los interruptores térmicos magnéticos tradicionales.
La gama incluye versiones IEC de tres y cuatro polos que cumplen con la norma IEC/EN 60947-2 con tamaños de hasta 800 A, y versiones de tres polos que cumplen con UL489 para el mercado norteamericano, disponibles con corrientes nominales de hasta 600 A.
En la parte delantera hay una palanca de operación con una posición de disparo, que señala aperturas debido a fallas en el sistema. También hay un botón de prueba para comprobar el sistema de señalización y un LED de diagnóstico que indica el nivel de corriente en el sistema mediante un sistema de código intermitente.
Los interruptores automáticos de caja moldeada de la serie P5 de LOVATO Electric son la solución óptima para la protección avanzada y confiable de maquinaria y sistemas industriales de bajo voltaje, combinando tecnología de vanguardia y el cumplimiento de estándares internacionales para garantizar la seguridad y la eficiencia.