Disyuntores miniatura de CC tipo P1MD
Lovato Electric amplía su gama de dispositivos de protección con los nuevos interruptores magnetotérmicos tipo P1MD, dedicados a aplicaciones de CC para sistemas de hasta 1000VDC.

Los P1MD están destinados principalmente a plantas fotovoltaicas para garantizar la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los cables entre las sartas de paneles fotovoltaicos y el inversor. Además de las aplicaciones fotovoltaicas, también se pueden utilizar para otras cargas de la categoría DC-1, como cargas no inductivas o ligeramente inductivas.
La gama consta de 4 tamaños eléctricos, de 16A a 50 A, con una característica de disparo de tipo B y una capacidad de corte de 5 kA.
Los interruptores magnetotérmicos P1MD son adecuados para el aislamiento, una característica que permite el cumplimiento de la norma CEI 64-8, la referencia reglamentaria para el diseño e instalación de sistemas eléctricos de baja tensión. También cumplen con los requisitos de seguridad contra incendios para la desconexión de emergencia de acuerdo con la normativa antincendios.
Hay una gama de accesorios disponibles, como contactos auxiliares, contactos de señalización de disparo, liberación de disparo por mínima tensión y liberación de disparo por derivación.