Convertidores de frecuencia Serie VLG3
LOVATO Electric amplía su gama de convertidores de frecuencia con la nueva serie VLG3, con alimentación trifásica de 380… 480VAC 50/60Hz.

La gama incluye tamaños desde 0,4 a 22 kW e integra de serie un filtro EMC y un chopper de frenado.
La carcasa compacta permite su instalación en paralelo, con la posibilidad de montaje en carril DIN o con tornillos.
En la parte frontal de la unidad, hay un teclado con una pantalla LED de 7 segmentos para la configuración, un potenciómetro para el ajuste de frecuencia y un conector RJ45 para conectar dispositivos periféricos como el teclado remoto opcional o el cable para la conexión a PC para la programación a través del software VLGXSW.
El equipamiento de hardware se complementa con el puerto serie RS485 integrado con protocolo Modbus-RTU, para la interconexión en una red de control y supervisión o para la comunicación con maestros como PLC o HMI. Alternativamente, el convertidor puede equiparse con un puerto de comunicación Ethernet a través de un módulo opcional Modbus-TCP que se instala en la parte frontal.
La gama cuenta con la certificación cULus, un requisito esencial para la venta en el mercado norteamericano.