Analizador de red DMG9000D048
Lovato Electric amplía la gama de analizadores de red de la serie DMG con el nuevo código DMG9000D048, que comparte las mismas características que los analizadores de red DMG9000, con la única diferencia en la fuente de alimentación auxiliar, que es de 12…48VDC en lugar de tensión alterna.

La fuente de alimentación auxiliar de CC ofrece ventajas para las siguientes aplicaciones:
- Instalación del analizador de red a bordo de la máquina, donde suele haber una fuente de alimentación auxiliar de 24VDC: el dispositivo permanece encendido y listo para su uso incluso cuando la línea de alimentación CA que monitorea está desconectada;
- • Utilización del DMG en cuadros de grupos electrógenos, donde la fuente de alimentación normalmente es proporcionada por baterías de 12VDC o 24VDC;
- Presencia de un sistema SAI con salida de CC para fuentes de alimentación auxiliares.