Seccionadores con portafusibles tipo GEF
Lovato Electric amplía su gama de seccionadores con portafusibles al presentar los nuevos seccionadores tipo GEF, disponibles en versiones de tres y cuatro polos, con corrientes nominales de 50 a 250 A en AC23A.

Los seccionadores tipo GEF pueden instalarse en cualquier posición, ya sea vertical u horizontal, gracias a los cuatro clips de montaje que pueden girarse hasta 90°.
Todos los modelos están disponibles con configuraciones de mando directo o de acoplamiento a puerta y deben completarse con el mando exterior y la extensión del eje, que se compran por separado.
Además de los mandos para operación directa y las mandos de acoplamiento a puerta, está disponible una amplia gama de accesorios, que incluye contactos auxiliares, barreras de fase y cubiertas de terminales.