Nueva serie LRK de Micro PLC
LOVATO Electric amplía su gama de micro PLC con la nueva serie LRK con puerto Ethernet integrado.
La gama consta de 4 referencias, completando la serie LRD, con la que comparte los módulos de expansión tipo LRE. A continuación se enumeran las principales características.
Gracias a la conexión con puerto Ethernet, es posible configurar el micro PLC tanto desde un PC local como de forma remota a través de una conexión con dirección IP. Además, el puerto Ethernet integra un servidor web, permitiendo la monitorización remota del estado del micro PLC y de las principales variables en tiempo real a través de un navegador web.
600 filas para ladder, 500 bloques para FBD, doble memoria comparado con el micro PLC serie LRD (300 filas, 256 bloques), para programas de complejidad media-alta.
En la parte frontal del micro PLC está presente una ranura para una tarjeta micro SD opcional para la copia de seguridad del programa o el registro de datos.
En la parte posterior del micro PLC, hay una ranura para una batería opcional de tipo CR1220 para mantener la fecha y la hora integradas incluso en ausencia de suministro eléctrico.