Un nuevo marco energético que refuerza nuestras dos áreas clave: renovables y gestión energética

El Gobierno ha aprobado el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, con una inversión de 5.000 millones de euros y más de 80 medidas.

A simple vista, puede parecer un paquete para aliviar costes energéticos. Pero un análisis más profundo del RDL 7/2026 muestra algo mucho más relevante: el sistema energético avanza hacia un modelo más renovable, distribuido y gestionado de forma inteligente.

Un dato clave lo confirma: gracias al impulso de las renovables, el gas solo ha marcado el precio de la electricidad el 15% del tiempo en España, muy por debajo de otros países europeos.

📌 Medidas principales del plan

Entre las principales actuaciones destacan:

✔️Deducciones fiscales para autoconsumo, movilidad eléctrica y bombas de calor

✔️Impulso al almacenamiento energético

✔️Reducción de impuestos eléctricos

✔️Bonificaciones para la industria electrointensiva

✔️Mayor flexibilidad en los contratos energéticos

Estas medidas no solo impulsan nuevas instalaciones, sino que refuerzan la necesidad de controlar y optimizar el uso de la energía.

🌱 División Renovables: impulso al autoconsumo y a la generación distribuida

El RDL 7/2026 consolida un cambio estructural claro.

🔹 La energía se vuelve más local

Los municipios pasan a tener un papel activo en:

  • Autoconsumo
  • Electrificación
  • Comunidades energéticas

Ya no es solo una intención: se establece una base jurídica sólida para su desarrollo.

🔹 El autoconsumo se refuerza

  • Nueva figura del gestor de autoconsumo
  • Ampliación del radio hasta 5 km (incluida la eólica)
  • Mayor transparencia en la gestión
  • Reserva de capacidad en red para autoconsumo

Todo ello refuerza el papel de las soluciones de generación renovable como pilar del nuevo sistema energético.

 

📊 División Gestión Energética: eficiencia, control y flexibilidad

Este nuevo escenario deja claro algo fundamental: no basta con generar energía renovable, hay que gestionarla de forma eficiente.

La mayor penetración de renovables, el autoconsumo colectivo y la flexibilidad contractual hacen imprescindible:

  • Medir con precisión
  • Optimizar consumos
  • Gestionar la energía en tiempo real
  • Adaptarse a distintos escenarios de uso y demanda

La gestión energética avanzada se convierte así en un elemento estratégico para industria, terciario y residencial.

 

🔗 Autoconsumo colectivo: el punto de unión entre renovables y gestión

El MITECO prepara una revisión de la normativa de autoconsumo, con especial foco en el modelo colectivo.

Desde 2018, el autoconsumo se ha multiplicado por 17, superando los 8 GW instalados. El objetivo ahora es claro: facilitar su despliegue y adaptarlo a la realidad actual.

Entre los cambios previstos:

  • Nueva figura del gestor de autoconsumo colectivo
  • Nuevas modalidades, como el reparto de excedentes
  • Posibilidad de conectarse a dos autoconsumos simultáneamente
  • Mayor flexibilidad para modificar coeficientes
  • Ampliación del radio hasta 5 km

En un país donde más del 70% de las viviendas son plurifamiliares, el autoconsumo colectivo es una pieza clave para seguir avanzando.

 

🚀 Un contexto alineado con la propuesta de valor de Lovato Electric

Este nuevo marco regulatorio refuerza claramente nuestras dos divisiones:

  • Renovables, impulsando el autoconsumo, el almacenamiento y la generación distribuida
  • Gestión energética, aportando control, eficiencia y flexibilidad en un sistema cada vez más complejo

Avanzamos hacia un modelo donde la energía se produce más cerca, se gestiona mejor y se utiliza de forma más eficiente.

🔗 Toda la información publicada en el BOE

 

¿Tienes dudas o quieres más información?

Escríbenos a 📧 lovatoelectric@lovatoelectric.es o llámanos al 📞 +34 93 781 20 16