Seccionadores de la serie GL hasta 2000 A

LOVATO Electric amplía su gama de seccionadores de conmutadores de la serie GL con nuevos tamaños de 1000A a 2000A AC21A.

Diseñados para garantizar la máxima seguridad, facilidad de instalación y alto rendimiento, los seccionadores de la  serie GL son una opción fiable, versátil y segura para aplicaciones industriales y de planta.

Los nuevos tamaños eléctricos están disponibles tanto en versiones tripolares como de cuatro polos e incluyen versiones IEC con calificaciones de 1000A, 1250A, 1600A y 2000A, y versiones certificadas cULus según el  estándar UL98 con especificaciones de 800A, 1200A y 1600A para el mercado norteamericano 

Toda la gama se caracteriza por una alta capacidad de frenado, alcanzando corrientes nominales AC23 de hasta 2000A a 415V y 1600A a 690V.

Una de las fortalezas de la serie GL es su diseño compacto, que permite una instalación fácil incluso en espacios reducidos.

Gracias a la modularidad de sus componentes, los instaladores pueden configurar rápidamente la solución más adecuada para el cuadro eléctrico:

  • Posibilidad de añadir un cuarto polo en versiones de tres polos (como alternativa a la versión preensamblada de cuatro polos, disponible para tamaños de 1000A a 2000A)
  • Manillas de acoplamiento directo o de puerta, candados, fáciles de instalar y quitar gracias al montaje con encanto, y disponibles con las más altas clasificaciones de protección IP66, IP69K y NEMA 4X
  • terminales tierra/tierra y neutro que pueden posicionarse libremente
  • contactos auxiliares, abrazaderas de terminal, barreras de fase, barras de puente y otros accesorios que pueden integrarse fácilmente.

La desconexión se realiza mediante contactos rotatorios de doble rotura para cada polo; esto garantiza un funcionamiento rápido y una alta capacidad de ruptura. Además, la ventana frontal transparente de cada poste de energía permite ver el estado abierto o cerrado del interruptor, incluso desde la distancia.

Con nuevos tamaños hasta 2000A, la serie GL se amplía para ofrecer un valor aún mayor a diseñadores, fabricantes de maquinaria e instaladores: dispositivos compactos, seguros, certificados y fáciles de configurar, listos para mejorar la eficiencia y fiabilidad de cualquier cuadro eléctrico. Una solución diseñada para quienes buscan  calidad Made in Italy y un rendimiento sin concesiones.