Pulsadores y selectores
Serie Platinum Ø22mm en KITs
A partir de ahora, la serie Platinum estará disponible en KITs. Con el fin de ofrecer una gama de opciones cada vez más completa, LOVATO Electric presenta esta gran novedad dentro de su serie Platinum.
Ahora es aún más fácil pedir una selección de códigos de pulsadores y selectores de la serie Platimun gracias a su disponibilidad en KITs. Cada Kit incluye los actuadores más comunes para ambas versiones, Ø22mm de plástico cromado y Ø22mm de metal, acompañados de la base de fijación y diferentes combinaciones de elementos de contacto y elementos luminosos LED.
Los KIT mantienen un alto nivel de prestaciones gracias a su elevado nivel de protección (IP66, IP67, IP69K y UL Tipo 4X) y al rango de temperatura de funcionamiento (de -25°C a +70°C), que los hacen ideales para su uso en todas las condiciones ambientales.
La disponibilidad de un código único con un operador, una base de fijación, contactos auxiliares y elementos LED específicos, facilita la gestión de existencias al tiempo que permite crear combinaciones perfectas para cualquier tipo de servicio.
Cada versión tiene sus propias características distintivas.
La serie Platinum es el resultado de la dedicación de LOVATO Electric y la respuesta a las modernas exigencias de automatización e instalación industrial.
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com


