Nuevos contactores para aplicaciones fotovoltaicas serie BFD…

LOVATO Electric ha ampliado la gama de contactores con capacidad de DC1 para aplicaciones fotovoltaicas añadiendo nuevos números de pieza del tipo BFD65… y BFD80…
Los nuevos contactores tripolares cubren potencias de 35A y 60A a 1000V DC1 con las ventajas de ahorrar espacio y costes.
Los contactores están fabricados específicamente con elementos magnéticos en las cámaras de extinción de arco para obtener una alta capacidad operativa de carga de CC.
Se utilizan para desconectar y aislar la carga entre el panel fotovoltaico y los 2 variadores de velocidad AC/DC.