LOVATO Electric presenta su nuevo relé temporizador de escalera
El nuevo temporizador TMLSL se utiliza en aplicaciones del sector residencial y terciario para cronometrar el funcionamiento de luminarias en escaleras, pasillos y accesos, etc…
Un selector en el frontal del producto permite al usuario configurar el temporizador de la aplicación, seleccionando entre las siguientes 3 funciones:
- constante en;
- iluminación temporizada de escaleras con función de aviso que parpadea para avisar al usuario de que las luces están a punto de apagarse, además de función de limpieza;
- iluminación temporizada de escalera con función de limpieza que mantiene la luz encendida el tiempo suficiente para la limpieza de la escalera.

El tiempo que las luces permanecen encendidas se puede configurar en la parte frontal del dispositivo, con retrasos programables de 30 segundos a 20 minutos.
La conmutación de carga se implementa utilizando tecnología de cruce por cero, que reduce la carga máxima generada cuando se enciende la luz al cambiar la carga en el mismo momento en que el voltaje cruza cero.
Esto es muy importante cuando se controlan lámparas LED de hasta 600W y tiene numerosos beneficios adicionales, incluida la protección de la lámpara y, por tanto, la ampliación de su vida útil, la protección del contacto del relé del temporizador para que no se pegue y la reducción del consumo de energía.
El temporizador, provisto en una carcasa modular DIN 43880 (1 módulo), se monta en rieles DIN de 35mm o directamente con tornillos. La unidad tiene un LED de encendido verde en el frente y un código QR en el costado, que enlaza directamente con el manual de instalación descargable en el sitio web de LOVATO Electric.
La electrónica de la unidad opera el temporizador automáticamente, detectando sistemas de 3 y 4 cables sin necesidad de configuración manual. La entrada de control externo se puede utilizar para conectar hasta 150 botones iluminados.
El temporizador LOVATO Electric TMLSL está aprobado por EAC y cumple con los siguientes estándares: IEC/EN/BS 61812-1, UL508 y CSA C22.2 n. 14.