Conmutadores motorizados tipo GLCM
LOVATO Electric lanza los nuevos conmutadores motorizados tipo GLCM, una solución que combina innovación, fiabilidad y facilidad de instalación.
Estos conmutadores están diseñados para cambiar automáticamente entre una línea de alimentación primaria y una línea de emergencia secundaria, lo que garantiza la continuidad del suministro para cargas prioritarias.
Se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde el sector industrial, como el suministro de energía para líneas de producción o sistemas de protección contra incendios, hasta el sector terciario, donde garantizan el funcionamiento ininterrumpido de infraestructuras críticas como aeropuertos, metros y hospitales.
La gama incluye versiones de tres y cuatro polos, disponibles en versiones IEC con corrientes de 125 A a 315 A (AC33B), y versiones aprobadas por cULus de acuerdo con las normas UL1008 con corrientes de uso general de 100 A y 200 A.

Los nuevos conmutadores motorizados GLCM están disponibles en tres variantes, diferenciadas por el voltaje de la fuente de alimentación del motor: 24VDC, 110-125VAC/DC y 208-277VAC. Esta versatilidad, combinada con el amplio rango de operación, permite la instalación en una variedad de sistemas y contextos de aplicación.
En la parte frontal, dos indicadores LED muestran la presencia de la fuente de alimentación del motor y el estado de la alarma, con un sencillo sistema de código intermitente para facilitar el diagnóstico, proporcionando información de estado clara e inmediata, junto con una salida de relé incorporada para la señal de disponibilidad del interruptor de conmutación.
El hardware también incluye una manija de control directo y un puerto óptico en la parte superior del grupo de motores para actualizaciones de firmware o conexión a PC a través del software Xpress, lo que permite la supervisión y la configuración de parámetros. Además, hay una ranura para conectar un módulo de expansión opcional (tipo EXP), que puede equipar el interruptor con dos salidas de relé adicionales con funciones programables o un puerto de comunicación RS485 para control y diagnóstico.
El puerto RS485 opcional es una característica clave de los conmutadores GLCM, ya que proporciona una alternativa innovadora y eficiente al comando tradicional con entradas digitales. Permite el control a través de un dispositivo maestro Modbus-RTU, reduciendo el número de conexiones dentro del panel. Esto ahorra en cableado para las salidas de comando de tres posiciones, las entradas de retroalimentación y la salida de estado del interruptor. También reduce el tiempo de instalación y minimiza los errores de cableado, al tiempo que permite un monitoreo completo, continuo y en tiempo real del estado del interruptor y una identificación rápida de cualquier anomalía funcional o de cableado, como una rotura de cable o una alarma en curso. Esto garantiza una operatividad constante, lo cual es fundamental para aplicaciones que requieren un suministro de energía ininterrumpido
Los conmutadores motorizados GLCM son ideales para emparejar con los conmutadores automáticos de redes de LOVATO Electric de la serie ATL o los controladores de grupos electrógenos de la serie RGK. En el caso del control a través del puerto RS485 opcional, además de las ventajas mencionadas anteriormente, es posible supervisar el estado del interruptor y las alarmas activas directamente desde la pantalla del controlador.
Gracias a su versatilidad, diseño compacto y características avanzadas, los conmutadores motorizados GLCM ofrecen una solución innovadora para la gestión fiable y segura del suministro de energía.