Conmutadores motorizados tipo GLCM de 320 a 630 A
LOVATO Electric amplía su gama de conmutadores motorizados GLCM con nuevas clasificaciones IEC de 320 A, 400 A y 630 A, disponibles en versiones de tres y cuatro polos.
La gama incluye ahora:
- Versiones IEC para corrientes de 125 A a 630 A
- Versiones UL1008 con valores nominales de 100 A y 200 A.
Se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde el sector industrial —como el suministro eléctrico para líneas de producción o sistemas de protección contra incendios— hasta el sector terciario, donde garantizan el funcionamiento ininterrumpido de infraestructuras críticas como aeropuertos, metros y hospitales.

Los nuevos conmutadores motorizados GLCM están disponibles en tres variantes, que se diferencian por la tensión de alimentación del motor: 24 V CC, 110-125 V CA/CC y 208-277 V CA. Esta versatilidad, combinada con el amplio rango de funcionamiento, permite su instalación en una gran variedad de sistemas y contextos de aplicación
En la parte frontal, dos indicadores LED muestran la presencia de alimentación del motor y el estado de alarma, con un sencillo sistema de códigos intermitentes que facilita el diagnóstico y proporciona información clara e inmediata sobre el estado, además de una salida de relé integrada para la señal de disponibilidad del conmutador.
El hardware también incluye una palanca de control directo y un puerto óptico en la parte superior del grupo del motor para actualizaciones de firmware o conexión a un ordenador a través del software Xpress, lo que permite la supervisión y el ajuste de parámetros. Además, dispone de una ranura para conectar un módulo de expansión opcional (tipo EXP), que puede dotar al conmutador de dos salidas de relé adicionales con funciones programables o de un puerto de comunicación RS485 para el control y el diagnóstico.
El puerto RS485 opcional es una característica clave de los conmutadores GLCM, ya que ofrece una alternativa innovadora y eficiente al control tradicional mediante entradas digitales. Permite el control a través de un dispositivo maestro Modbus-RTU, lo que reduce el número de conexiones dentro del cuadro eléctrico. Esto supone un ahorro en el cableado de las salidas de mando de tres posiciones, las entradas de retroalimentación y la salida de estado del conmutador. También reduce el tiempo de instalación y minimiza los errores de cableado, al tiempo que permite una supervisión completa, continua y en tiempo real del estado del conmutador, así como la rápida identificación de cualquier anomalía funcional o de cableado, como una rotura de cable o una alarma activa. Esto garantiza un funcionamiento constante, lo cual es fundamental para aplicaciones que requieren un suministro eléctrico ininterrumpido.
Los conmutadores motorizados GLCM son ideales para combinarse con los controladores de conmutación automática de la serie ATL o con los controladores de generadores de la serie RGK de LOVATO Electric. En el caso del control a través del puerto RS485 opcional, además de las ventajas mencionadas anteriormente, es posible supervisar el estado del conmutador y cualquier alarma activa directamente desde la pantalla del controlador.
Gracias a su versatilidad, su diseño compacto y sus funciones avanzadas, los conmutadores motorizados GLCM ofrecen una solución innovadora para una gestión fiable y segura del suministro eléctrico.
