Arrancadores suaves serie ADXL con alimentación auxiliar de 24 V CA/CC

LOVATO Electric amplía su gama de arrancadores suaves de la serie ADXL con nuevos modelos equipados con alimentación auxiliar de 24 V CA/CC. Estas nuevas versiones complementan los modelos con alimentación de 100 a 240 V CA y mantienen las mismas especificaciones técnicas y funcionalidades.

La gama incluye versiones con corrientes nominales de 18 a 320 A, distribuidas en cuatro tamaños constructivos, adecuadas para el arranque y la parada de motores de inducción trifásicos con una tensión nominal de alimentación de 208 a 600 V CA a 50/60 Hz.

La incorporación de la alimentación auxiliar de 24 V CA/CC amplía el campo de aplicación de los arrancadores suaves de la serie ADXL, especialmente en máquinas y sistemas cuyo circuito de control funciona a baja tensión. Los nuevos modelos pueden alimentarse directamente desde la fuente de 24 V CA/CC ya instalada en el cuadro eléctrico, sin necesidad de utilizar un transformador ni una fuente de alimentación auxiliar específica. Esta solución simplifica el cableado, reduce el número de componentes instalados y facilita la integración del arrancador suave en sistemas de automatización.

Los nuevos modelos ADXL…24 están especialmente indicados para:

  • Aplicaciones con un circuito de control alimentado a 24 V CC, habituales en cuadros eléctricos de maquinaria y sistemas de automatización industrial.
  • Sistemas alimentados mediante fuentes de alimentación conmutadas de 24 V, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) o baterías.
  • Instalaciones en las que no se dispone de una tensión auxiliar de 100 a 240 V CA, por ejemplo, debido a la ausencia de conductor neutro.

Los nuevos modelos mantienen todas las características eléctricas, prestaciones de hardware y funcionalidades de firmware de la serie ADXL, entre ellas:

  • Control en dos fases.
  • Relé de bypass integrado.
  • Pantalla retroiluminada con iconos y textos en seis idiomas: inglés, italiano, francés, portugués y alemán.
  • Conectividad NFC en el panel frontal para programar los parámetros desde dispositivos móviles Android e iOS mediante la aplicación LOVATO NFC.
  • Arranque mediante rampa de tensión o control de par.
  • Funciones avanzadas de control del motor: impulso inicial (kick start), limitación de la corriente máxima de arranque, función Autoset para una configuración rápida y guiada, entre otras.
  • Funciones de protección integradas para el arrancador y el motor, con ajustes configurables.
  • Ranura para tarjeta RS485 opcional con protocolo Modbus RTU.
  • Puerto óptico frontal para conectar dispositivos USB o Wi-Fi opcionales.
  • Contador de arranques, contador de horas y registro de eventos.
  • Amplia gama de accesorios.

Toda la gama cuenta con la certificación cULus para su comercialización en el mercado norteamericano.