Analizadores de redes modulares serie DMG
LOVATO Electric amplía su gama de analizadores de redes de la serie DMG con las nuevas versiones modulares, ideales para su instalación en cuadros eléctricos o cuadros eléctricos con montaje en raíles DIN.
Los analizadores de redes de la serie DMG representan el corazón de un sistema de monitorización, con características innovadoras y alta precisión en las mediciones.

La pantalla gráfica LCD en color ofrece una vista clara y completa de mediciones eléctricas, estadísticas y parámetros del sistema en 10 idiomas, presentados en forma tabular o como tendencias gráficas.
La configuración de parámetros es sencilla e intuitiva y puede hacerse usando el teclado frontal o desde el smartphone gracias a la conectividad NFC integrada, que permite programar con la aplicación gratuita LOVATO NFC, disponible para dispositivos Android e iOS.
Todos los modelos cuentan con un puerto de comunicación RS485 o Ethernet incorporado para monitorización y supervisión remota. Las versiones con puerto Ethernet integrado también cuentan con una función de servidor web, que permite acceder mediante un navegador de PC a la información de medición, mostrada en forma gráfica o tabular, y a la programación de parámetros sin necesidad de instalar ningún software. Los modelos más avanzados también integran una memoria para la recogida de datos, configurable a través del servidor web, permitiendo a los usuarios seleccionar las mediciones a registrar y el tiempo de muestreo.
La verdadera fortaleza de los analizadores de red de la serie DMG es su compatibilidad con el sistema de monitorización multicircuito EASY BRANCH, una solución plug&play de LOVATO Electric para sistemas o instalaciones de monitorización con un gran número de cargas para monitorizar. Esta solución ofrece una alternativa más eficiente y fácil de instalar en comparación con la solución tradicional, que requiere un instrumento separado para cada punto de medición..
Para completar la oferta, también están disponibles versiones con medición de corriente a través de bobinas Rogowski, en versiones con una corriente máxima de 100A a 6300A, ideales para instalar puntos de medición en sistemas donde las soluciones tradicionales con transformadores de corriente de núcleo sólido o núcleo dividido son poco prácticas o demasiado costosas.
Los analizadores de redes de la serie LOVATO Electric DMG son ideales para monitorizar redes y consumo de centros comerciales, centros de datos, departamentos de producción, maquinaria y muchas otras aplicaciones.
Descarga el folleto y descubre más sobre la serie DMG.