Nuovi interruttori differenziali RCD… e RCBO…

Nuovo design per un perfetto family feeling.

Interruttori differenziali P1RD…

Con l’introduzione della nuova tipologia P1RD… è possibile montare contatti ausiliari e connettere tramite la stessa barra di alimentazione sia gli interruttori differenziali che gli interruttori magnetotermici.

Sono disponibili fino 63A, in versione 2 e 4 poli con classe di intervento di tipo AC o A, per correnti differenziali di tipo 30mA e 300mA. È disponibile un dispositivo per lucchettare la leva di azionamento.

Interruttori magnetotermici differenziali P1RE…

La nuova tipologia di P1RE… offre la possibilità di montare contatti ausiliari e dispone di doppia leva di azionamento che rende distinguibile l’intervento differenziale dall’intervento magnetotermico. Altre novità sono le barriere isolanti poste sui morsetti di connessione. Tutto ciò permette di avere la protezione IP20, oltre che nella parte frontale del prodotto, anche sui terminali di connessione che manterranno il grado di protezione con qualsiasi sezione di cavo utilizzata.

Sono disponibili fino a 40A, in versione 1P+N con classe di intervento di tipo AC o A, per correnti differenziali di 30A e 300mA e curva di intervento termico tipo C.

I terminali dei differenziali puri sono ora geometricamente allineati ai terminali degli interruttori magnetotermici per consentirne la connessione con le barre di alimentazione.

Anche per questa tipologia di apparecchi sono ora disponibili i blocchi aggiuntivi, gli stessi utilizzabili per gli interruttori magnetotermici
(compatibilità perfetta, nessun bisogno di acquistare codici specifici).