Interruptores de conmutación tipo GLC de hasta 1600 A

LOVATO Electric amplía su gama de conmutadores tipo GLC con la introducción de un nuevo tamaño de construcción para productos destinados a aplicaciones de hasta 1600 A.

Los nuevos conmutadores, disponibles con corrientes nominales de 1000 A, 1250 A y 1600 A, pueden utilizarse con control directo o con bloqueo de puerta y cuentan con una amplia gama de accesorios para satisfacer todas las necesidades de instalación.

Las manillas de accionamiento directo o de acoplamiento a la puerta, mediante un eje de extensión, se pueden cerrar con candado, son fáciles de instalar y desmontar gracias a su sistema de montaje a presión, y están disponibles con los índices de protección más altos: IP66, IP69K y NEMA 4X.

Todas las manillas de acoplamiento de las puertas cumplen con la norma UL508A, que exige que el personal cualificado pueda inspeccionar el panel bajo tensión. De hecho, están equipadas con un mecanismo mecánico de bloqueo con un interruptor en la posición I o II que permite abrir la trampilla.

Este mecanismo no puede activarse sin una herramienta, lo que garantiza que la maniobra sea totalmente voluntaria.

Además de los accesorios ya mencionados, hay disponibles terminales de conexión, contactos auxiliares, tapas para terminales y separadores de fase.

Los terminales de conexión se fijan mediante tornillos; en el caso de los demás accesorios, no se necesita ninguna herramienta, ya que se encajan a presión en el interruptor, lo que hace que la instalación sea rápida e intuitiva.