Un nuevo marco energético que refuerza nuestras dos áreas clave: renovables y gestión energética

El Gobierno ha aprobado el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, con una inversión de 5.000 millones de euros y más de 80 medidas.
A simple vista, puede parecer un paquete para aliviar costes energéticos. Pero un análisis más profundo del RDL 7/2026 muestra algo mucho más relevante: el sistema energético avanza hacia un modelo más renovable, distribuido y gestionado de forma inteligente.
Un dato clave lo confirma: gracias al impulso de las renovables, el gas solo ha marcado el precio de la electricidad el 15% del tiempo en España, muy por debajo de otros países europeos.
📌 Medidas principales del plan
Entre las principales actuaciones destacan:
✔️Deducciones fiscales para autoconsumo, movilidad eléctrica y bombas de calor
✔️Impulso al almacenamiento energético
✔️Reducción de impuestos eléctricos
✔️Bonificaciones para la industria electrointensiva
✔️Mayor flexibilidad en los contratos energéticos
Estas medidas no solo impulsan nuevas instalaciones, sino que refuerzan la necesidad de controlar y optimizar el uso de la energía.
🌱 División Renovables: impulso al autoconsumo y a la generación distribuida
El RDL 7/2026 consolida un cambio estructural claro.
🔹 La energía se vuelve más local
Los municipios pasan a tener un papel activo en:
- Autoconsumo
- Electrificación
- Comunidades energéticas
Ya no es solo una intención: se establece una base jurídica sólida para su desarrollo.
🔹 El autoconsumo se refuerza
- Nueva figura del gestor de autoconsumo
- Ampliación del radio hasta 5 km (incluida la eólica)
- Mayor transparencia en la gestión
- Reserva de capacidad en red para autoconsumo
Todo ello refuerza el papel de las soluciones de generación renovable como pilar del nuevo sistema energético.

📊 División Gestión Energética: eficiencia, control y flexibilidad
Este nuevo escenario deja claro algo fundamental: no basta con generar energía renovable, hay que gestionarla de forma eficiente.
La mayor penetración de renovables, el autoconsumo colectivo y la flexibilidad contractual hacen imprescindible:
- Medir con precisión
- Optimizar consumos
- Gestionar la energía en tiempo real
- Adaptarse a distintos escenarios de uso y demanda
La gestión energética avanzada se convierte así en un elemento estratégico para industria, terciario y residencial.
🔗 Autoconsumo colectivo: el punto de unión entre renovables y gestión
El MITECO prepara una revisión de la normativa de autoconsumo, con especial foco en el modelo colectivo.
Desde 2018, el autoconsumo se ha multiplicado por 17, superando los 8 GW instalados. El objetivo ahora es claro: facilitar su despliegue y adaptarlo a la realidad actual.
Entre los cambios previstos:
- Nueva figura del gestor de autoconsumo colectivo
- Nuevas modalidades, como el reparto de excedentes
- Posibilidad de conectarse a dos autoconsumos simultáneamente
- Mayor flexibilidad para modificar coeficientes
- Ampliación del radio hasta 5 km
En un país donde más del 70% de las viviendas son plurifamiliares, el autoconsumo colectivo es una pieza clave para seguir avanzando.
🚀 Un contexto alineado con la propuesta de valor de Lovato Electric
Este nuevo marco regulatorio refuerza claramente nuestras dos divisiones:
- Renovables, impulsando el autoconsumo, el almacenamiento y la generación distribuida
- Gestión energética, aportando control, eficiencia y flexibilidad en un sistema cada vez más complejo
Avanzamos hacia un modelo donde la energía se produce más cerca, se gestiona mejor y se utiliza de forma más eficiente.
🔗 Toda la información publicada en el BOE
¿Tienes dudas o quieres más información?
Escríbenos a 📧 lovatoelectric@lovatoelectric.es o llámanos al 📞 +34 93 781 20 16