Conmutadores motorizados de cambio certificado por cULus tipo GLCM
LOVATO Electric amplía su gama de conmutadores motorizados tipo GLCM con nuevas versiones certificadas por cULus que cumplen con la norma UL1008, dirigidas al mercado norteamericano.
La gama ampliada incluye versiones de tres y cuatro polos con corriente de uso general de 100A y 200A.
Los interruptores motorizados de cambio están diseñados para cambiar automáticamente entre una línea eléctrica principal y una línea secundaria de emergencia, asegurando la continuidad del suministro para cargas prioritarias. Se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, tanto industriales como terciarias, como centros de datos, sistemas de extinción de incendios, departamentos de producción, generadores, hospitales y transporte público.

Los interruptores de cambio motorizados GLCM están disponibles en tres variantes, diferenciadas por la tensión de la fuente de alimentación del motor: 24VDC, 110… 125VAC/DC, y 208… 277VAC. Esta versatilidad, combinada con la amplia gama de operaciones, permite la instalación en una variedad de sistemas y contextos de aplicación.
En la parte frontal, dos indicadores LED muestran la presencia de la fuente de alimentación del motor y el estado de la alarma, con un sistema sencillo de códigos intermitentes para un diagnóstico sencillo, proporcionando información clara e inmediata del estado, junto con una salida de relé incorporada para la señal de disponibilidad del interruptor de cambio.
El hardware también incluye una maneta de control directo y un puerto óptico en la parte superior del grupo de motores para actualizaciones de firmware o conexión al PC mediante el software Xpress, lo que permite monitorización y ajustes de parámetros. Además, hay una ranura para conectar un módulo de expansión opcional (tipo EXP), que puede equipar el conmutador con dos salidas de relé adicionales con funciones programables o un puerto de comunicación RS485 para control y diagnóstico.
El puerto opcional RS485 es una característica clave de los interruptores de cambio GLCM, proporcionando una alternativa innovadora y eficiente al comando tradicional con entradas digitales. Permite el control mediante un dispositivo maestro Modbus-RTU, reduciendo el número de conexiones dentro del panel. Esto ahorra cableado para las salidas de comandos de tres posiciones, entradas de retroalimentación y la salida de estado del interruptor. También reduce el tiempo de instalación y minimiza los errores de cableado, permitiendo al tiempo que el estado del interruptor es completo, continuo y en tiempo real, así como la identificación rápida de cualquier anomalía funcional o de cableado, como una rotura de cable o una alarma en activo. Esto garantiza una operabilidad constante, lo cual es fundamental para aplicaciones que requieren alimentación ininterrumpida.
Los interruptores motorizados de cambio GLCM son ideales para emparejarse con los controladores automáticos de transferencia de LOVATO Electric de la serie ATL o los controladores de generadores de la serie RGK. En el caso del control a través del puerto opcional RS485, además de los beneficios mencionados anteriormente, es posible monitorizar el estado del interruptor y cualquier alarma activa directamente desde la pantalla del mando.
Gracias a su versatilidad, diseño compacto y características avanzadas, los interruptores motorizados de cambio GLCM representan una solución de vanguardia, combinando innovación, fiabilidad y facilidad de instalación para una gestión segura y eficiente de la fuente de alimentación.