Interruptores horarios semanal tipo TMRTC e interruptores horarios astronómico tipo TMAST
LOVATO Electric amplía su gama de interruptores horarios modulares con dos nuevos modelos que cuentan con un reloj en tiempo real (RTC) integrado con batería de respaldo y conectividad NFC para la programación

TMRTC es el nuevo interruptor horario semanal, diseñado para controlar la activación de la salida del relé a intervalos de tiempo programables por el usuario según el día y la hora de la semana.
Se utiliza en sectores industriales y civiles, como el control de rayos, el control de sistemas de aire acondicionado, la activación de sirenas o campanas y muchas otras funciones.
TMAST es el interruptor horario astronómico capaz de calcular automáticamente las horas de salida y puesta del sol para una ubicación geográfica específica utilizando coordenadas configuradas.
Esta información se utiliza normalmente en aplicaciones que necesitan activarse automáticamente entre el atardecer y el amanecer, con la posibilidad de programar funciones personalizadas.
Ambos modelos gestionan automáticamente la transición hacia y desde el horario de verano según la zona horaria configurada, sin necesidad de intervención manual.
La conectividad NFC está integrada en la parte frontal de los relés de tiempo, lo que permite la configuración a través de NFC con teléfonos inteligentes o tabletas Android e iOS con la aplicación LOVATO NFC.
TMRTC y TMAST están equipados con una salida de relé con contacto NO con clasificación de 16A y se suministran con 220… Voltaje auxiliar de 240 VCA.
Se fabrican en una carcasa compacta de 1 módulo (1U), adecuada para su instalación en carriles DIN de 35 mm o mediante fijación por tornillo.
Estos nuevos dispositivos ofrecen una solución moderna, precisa y confiable para controlar automatizaciones simples en instalaciones civiles, comerciales e industriales. Combinan compacidad, robustez y flexibilidad con una excelente facilidad de uso, garantizada mediante la configuración a través de NFC y la aplicación.