Unidad de visualización remota tipo EXCRDU2
LOVATO Electric amplía su gama de accesorios para arrancadores suaves y convertidores de frecuencia con la nueva unidad de visualización remota EXCRDU2.
Es compatible con los arrancadores suaves LOVATO Electric de la serie ADXL y del tipo ADXNP, así como con los convertidores de frecuencia de la serie VLB, equipados con un puerto RS485 opcional. Se pueden conectar hasta 32 dispositivos a la misma unidad, incluso en una configuración mixta.

EXCRDU2 cuenta con una pantalla gráfica a color multilingüe de 118×96 mm y un puerto RS485 integrado para la conexión a varios arrancadores suaves.
Su diseño moderno y elegante, junto con su ejecución empotrada compatible con el recorte estándar de 92×92 mm, lo hace ideal para la instalación en el panel frontal, lo que permite el control y la supervisión centralizados de los arrancadores suaves.
A través de EXCRDU2, es posible enviar comandos de arranque y parada del motor, así como monitorear el estado y las principales mediciones eléctricas de dispositivos individuales. Cuando se utiliza para el control del convertidor de frecuencia, también permite el ajuste de la velocidad del motor, la inversión de la dirección y la configuración del punto de ajuste en el modo de control PID, una función dedicada a mantener un parámetro físico constante dentro del sistema.
La conexión entre la unidad de visualización remota EXCRDU2 y los arrancadores suaves se realiza a través del puerto RS485 (protocolo Modbus-RTU), que puede alcanzar una distancia máxima de 600 m entre la unidad de visualización remota y el arrancador más lejano. Los parámetros de comunicación se pueden configurar libremente directamente a través del teclado integrado.