Schütze der BF-Serie von 420 A bis 630 A AC3

LOVATO Electric erweitert die BF-Serie um neue Schütze von 420 A bis 630 A in der Gebrauchskategorie AC3.

Die neuen Schütze sind darauf ausgelegt, hohe Leistung bei äußerst kompakten Abmessungen zu gewährleisten: nur 190 mm Breite bei den 3-poligen Ausführungen und 255 mm bei den 4-poligen Ausführungen.

Die Betriebsströme zur Steuerung von Drehstrommotoren bei 400 V AC3 decken einen Bereich von 420 A bis 630 A ab, während der IEC-Betriebsstrom Ith (AC1) je nach Ausführung zwischen 630 A und 800 A liegt. Damit bieten sie zuverlässige Lösungen für Leistungsanwendungen.

Die elektronische Spule gewährleistet maximale Einsatzflexibilität, mit reduziertem Energieverbrauch, integrierter elektronischer Steuerung, eingebautem Entstörfilter und einem breiten Versorgungsspannungsbereich.

Zur Ergänzung des Sortiments steht eine große Auswahl an Zubehör zur Verfügung, darunter frontal und seitlich montierbare Hilfskontakte, mechanische Verriegelungen, Schutzabdeckungen für Leistungsklemmen sowie Verbindungssätze zum Aufbau von Stern-Dreieck-Startern oder Umschaltkombinationen. Dies gewährleistet Vielseitigkeit und eine einfache Integration in Anlagen.